(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスシステム携帯型送信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WT-1100
ワイヤレスシステム携帯型送信機 ワイヤレスシステムケイタイガタジュシンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,769円
税込単価
41,546円

300MHz帯の電波を使用した一方向の通信システム。【特長】・送受信機共小型モ...

詳細情報を確認する

型番

WT-1100 解除

Loading...

送信機から受信機への一方通行通話タイプのワイヤレスシステム

  • ツーピース型でマイク3種から選択。
  • 周波数は13チャンネルから選択。
WM-1100(携帯型送信機)

WM-1100(携帯型送信機)

WT-1100(携帯型受信機)

WT-1100(携帯型受信機)

WM-1120(携帯型送信機 ハンド型)

WM-1120(携帯型送信機 ハンド型)

製品仕様

  • 通信距離:30~50m
  • 13チャンネル
  • 電源:充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
  • トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)
  • 感度2段階切替
  • 送信出力:1mW
商品情報を表示

WT-1100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
通話距離
アンテナ長(mm)
付属品
電源
その他
詳細タイプ
品名
対応機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
タイプ
仕様1
仕様2
仕様3
付属品詳細
付属品2
付属品3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-1100

30~50m
65.6
あり
充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
-
携帯型受信機
携帯型受信機
ダークシルバー
-
4538095000477
453-7751
120.000
32.5
163.6
62
受信機
13チャンネル
トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)
感度2段階切替
設定用ドライバー
首掛ストラップ
単3乾電池×1本(テスト用)
1台

1個

37,769( 41,546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

300MHz帯の電波を使用した一方向の通信システム。
【特長】
・送受信機共小型モバイルタイプのみならず設置タイプもラインアップし様々なイベント、場面での使用が可能。
・送信器にはマイクレベル/ラインレベルの切り替えで多彩な機器のワイヤレス送信が可能。
・同一空間で5chまで使用でき、複数言語の同時通訳まで可能。
【用途】
・ワイヤレスを使用した簡易案内設備として、工場見学の案内設備として。
・美術館・博物館での案内に。
・難聴者用の補助補聴設備、簡易同時通訳設備として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスシステム携帯型送信機の型番WT-1100のページです。
型番WT-1100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスシステム携帯型送信機

ワイヤレスシステム携帯型送信機

    アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

    アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

      トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

      トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

        特定小電力トランシーバー専用オプション

        特定小電力トランシーバー専用オプション

          デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

          デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

            アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

            アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

              トランシーバー用受信機

              トランシーバー用受信機

                メーカー TOA アルインコ エスコ ICOM ケンウッド アルインコ エスコ
                通常価格 37,769円 4,000円 19,600円 947円 82,295円 13,822円 17,060円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ トランシーバーワイヤレスシステム - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー

                ワイヤレスシステム携帯型送信機のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 受信機は何台まで同時使用できますか?
                A
                送信機を中心に30m-40mの範囲内でしたら台数う制限はありません。
                Q 電波が届かない時、何か方法はありますか?
                A
                エリア拡張期を使用し電波の範囲を拡張する方法があります。

                この商品のバリエーション

                型番
                WM-1100
                WM-1120
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                通話距離 アンテナ長
                (mm)
                付属品 電源 その他 詳細タイプ 品名 対応機種 JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) タイプ 仕様1 仕様2 仕様3 付属品詳細 付属品2 付属品3 内容量

                51,393円

                ( 56,532円 )
                1個 あり

                1日目

                30~50m65.6あり充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)-携帯型送信機携帯型送信機ダークグレー-4538095000460453-7718118.00032.5163.662送信機13チャンネルトーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)感度2段階切替設定用ドライバー首掛ストラップ単3乾電池×1本(テスト用)1台

                44,324円

                ( 48,756円 )
                1個 あり

                6日目

                30~50m-あり充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)-携帯型送信機 ハンド型携帯型送信機ダークグレー--453-7726190.0004023140送信機13チャンネルトーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)感度2段階切替設定用ドライバー首掛ストラップ単3乾電池×1本(テスト用)1本

                トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました