(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,672円
税込単価
60,139円

【特長】・屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。・AC電源とバッテリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • アンテナ長(mm):
    130
  • 付属品:
    あり
  • 品名:
    中継器
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4975514046706
  • トラスココード:
    395-3742
  • 奥行(mm):
    34.6
  • 高さ(mm):
    160
  • 幅(mm):
    110
  • 質量(g):
    395.000
  • 中継器対応:
    複数台設置非対応
  • 特長:
    AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
  • 出力:
    10mW/1mW(切替可能)
  • 仕様:
    中継用27チャンネルタイプ
  • 付属品詳細:
    ACアダプター
  • 付属品2:
    取付ねじ
  • 内容量:
    1台

型番

UBZ-RJ27 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBZ-RJ27

1台

1個

54,672( 60,139円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。
・AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー中継器(屋内用) の型番UBZ-RJ27のページです。
型番UBZ-RJ27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

    マルチ特定小電力トランシーバー&中継器 DJR200DL/S

      アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

      アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

        TOA ワイヤレスガイド卓上型受信機

          TOA 卓上型送信機

          TOA 卓上型送信機

            TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

            TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                アルインコ 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

                  TOA マイク用コンセント ホーン型

                  TOA マイク用コンセント ホーン型

                    アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

                    アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

                      アイコム アイコムハードケースL

                      アイコム アイコムハードケースL

                        特定小電力トランシーバー IC-4188D

                        特定小電力トランシーバー IC-4188D

                          ハードケースS

                          ハードケースS

                            メーカー ケンウッド アルインコ アルインコ TOA TOA TOA アルインコ アルインコ TOA アルインコ ICOM ICOM ICOM
                            通常価格 54,672円 26,250円 4,000円 48,183円 57,267円 7,329円 13,309円 41,491円 2,895円 152,244円 6,613円 28,122円 6,613円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - - - 特定小電力トランシーバー -
                            アンテナ長(mm) 130 - - - - - - 165 - - - 170 -
                            付属品 あり あり - あり - - あり あり - - - あり -
                            品名 中継器 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            特定小電力トランシーバー中継器(屋内用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました