(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー専用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MB-127
特定小電力トランシーバー専用オプション トクテイショウデンリョクトランシーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
947円
税込単価
1,042円

特定小電力トランシーバーに対応するイヤホン、マイクなどの専用オプションです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トランシーバー本体の販売は終了しています。専用オプションのみの販売です。

Loading...

グループ通話機能付きの特定小電力トランシーバー

  • 単3​ア​ル​カ​リ​電​池​で​約​3​3​時​間​使​用​可​能​​。
  • I​P​5​5​相​当​の​防​塵​・​防​水​性​能​付​​。
  • ベルトクリップ付。
IC-4300(ブラック)

IC-4300(ブラック)

IC-4300S(メタリックシルバー)

IC-4300S(メタリックシルバー)

IC-4300S(メタリックレッド)

IC-4300S(メタリックレッド)

製品仕様

  • 通​話​距​離​: ​約​1​0​0​〜​2​0​0​m​(​市​街​地​)​、​約​1​〜​2​k​m​(​郊​外​)
  • 直​接​通​話​:​ 2​0​チ​ャ​ン​ネ​ル​+​中​継​器​通​話​:​2​7​チ​ャ​ン​ネ​ル​(​中​継​器​別​売)
  • 電​源​:​ 充​電​式​(​単​3​乾​電​池​1​本​で​も​使​用​可​能​)​(​電​池​別​売​)
品番幅×奥行×高さ
(mm)
アンテナ長
(mm)
質量
(g)
IC-4300ブラック47×26.5×8155120
IC-4300Sメタリックシルバー47×26.5×8155120
IC-4300Rメタリックレッド47×26.5×8155120
IC-4300Lブラック47×26.5×81170125

オプション

品番品名対応機種質量
(g)
BC-2002□充電器IC-4300184
HM-177PI小型イヤホンマイクIC-430055
HM-179PIイヤホンマイクIC-430085
HM-183PI小型防水スピーカーマイクIC-4300135
HM-186PIスピーカーマイクIC-4300150
SP-16PIBWイヤホンIC-430013
OPC-21331P→1P(2.5φ)変換ケーブルIC-430011
OPC-21321P→2P変換ケーブルIC-430017
MB-127ベルトクリップIC-430013
LC-177キャリングケースIC-430010

開発秘話

 

小さく、小さくしました。単三乾電池×1本(電圧1.2V程度)で運用できますが、
実は本体内部で電圧を上げて(4.Vぐらい)動いています。

商品情報を表示

MB-127 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
通話距離
アンテナ長(mm)
付属品
電源
その他
品名
対応機種
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
製造国
特長
交互通話
中継通話
直接通話
中継器通話
出力
仕様
付属品詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-127

-
-
-
-
オプション
ベルトクリップ
-
IC-4300
4909723019831
401-0108
IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S
13.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
10

1個

947( 1,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特定小電力トランシーバーに対応するイヤホン、マイクなどの専用オプションです。

(i)ご注意

  • トランシーバー本体の販売は終了しています。専用オプションのみの販売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー専用オプションの型番MB-127のページです。
型番MB-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特定小電力トランシーバー専用オプション

特定小電力トランシーバー専用オプション

    トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

    トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

      アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

      アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

        アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

        アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

          ワイヤレスシステム携帯型送信機

          ワイヤレスシステム携帯型送信機

            アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

            アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

              メーカー ICOM エスコ アルインコ アルインコ TOA アルインコ
              通常価格 947円 19,600円 4,000円 13,822円 37,769円 16,025円
              通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー トランシーバーワイヤレスシステム -

              特定小電力トランシーバー専用オプションのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              工場作業用
              評価 5.0満足度:5.02021/09/30
              作業の邪魔にならず軽くて、小さく、使いやすいトランシーバーです。お試しに購入してみましたが、良ければ台数を増やしていきたいと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 通信可能な距離はどれぐらいですか?
              A
              市街地=100~200m、建物の影や中等では極端に通信可能距離が減ることもあります。不安な場合はメーカーへ電話等でお問い合わせください。
              Q どれくらいの時間使用できますか?
              A
              単三アルカリ電池×1本で約33時間の実績があります。運用の形態により増減します。

              この商品のバリエーション

              型番
              HM-179PI
              HM-183PI
              HM-186PI
              OPC-2132
              OPC-2133
              SP-16PIBW
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?通話距離 アンテナ長
              (mm)
              付属品 電源 その他 品名 対応機種 JANコード トラスココード 適合機種 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 製造国 特長 交互通話 中継通話 直接通話 中継器通話 出力 仕様 付属品詳細 内容量

              6,488円

              ( 7,137円 )
              1個 あり

              1日目

              10----オプションイヤホンマイク-IC-43004909723018339401-0035IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S85.000------------1個

              4,588円

              ( 5,047円 )
              1個 あり

              1日目

              10----オプション小型防水スピーカーマイク-IC-43004909723018322401-0043IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S135.000------------1個

              3,688円

              ( 4,057円 )
              1個 あり

              1日目

              10----オプションスピーカーマイク-IC-43004909723018315401-0051IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S150.000------------1個

              1,550円

              ( 1,705円 )
              1個 あり

              1日目

              10----オプション1P→2P変換ケーブル-IC-43004909723018308401-0116IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S17.000------------1本

              1,980円

              ( 2,178円 )
              1個 あり

              1日目

              10----オプション1P→1P(2.5φ)変換ケーブル-IC-43004909723018292401-0124IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S11.000------------1本

              1,788円

              ( 1,967円 )
              1個 あり

              1日目

              10----オプションイヤホン-IC-43004909723018353401-0132IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S13.000------------1個

              トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました