(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,418円 ~ 11,328円
税込価格
1,560円 ~ 12,461円

・トランシーバーを快適に使うためのマイクロホン。作業をしながら会話をすることが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番により種類、形状が異なります。画面左上の画像をクリックすると全型番の商品写真を一覧できます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
小型イヤホンマイクロホン
4909723007012
336-8475
52
1個
10

1個

3,591( 3,950円 )

1日目

イヤホンマイクロホン
4909723007029
336-8467
40.000
1個
10

1個

5,988( 6,587円 )

1日目

イヤーフック型ヘッドセット
4909723809920
300-0877
58.000
1個
10

1個

1,418( 1,560円 )

2日目

ネックアーム型ヘッドセット
4909723810032
298-1645
127.000
1個
10

1個

11,328( 12,461円 )

1日目

耳かけ式イヤホンマイクロホン
4909723009375
336-8483
40.000
1個
10

1個

3,780( 4,158円 )

1日目

スイッチユニット
4909723009351
336-8459
80.000
1個
10

1個

3,308( 3,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・トランシーバーを快適に使うためのマイクロホン。作業をしながら会話をすることが出来ます。

(i)ご注意

  • 型番により種類、形状が異なります。画面左上の画像をクリックすると全型番の商品写真を一覧できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン

    ICOM 特定小電力トランシーバー

    ICOM 特定小電力トランシーバー

      アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

      アルインコ 特定小電力トランシーバー 黒

        特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

        特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

          アイコム スピーカーマイクロホン

          アイコム スピーカーマイクロホン

            アルインコ 特定小電力トランシーバー

            アルインコ 特定小電力トランシーバー

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

              特定小電力トランシーバー IC-4188D

                ツイン急速充電器(EA790AX-11用)

                ツイン急速充電器(EA790AX-11用)

                  ショルダーストラップ

                  ショルダーストラップ

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                    TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                        リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

                        リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

                          アイコム 6連卓上急速充電器

                          アイコム 6連卓上急速充電器

                            メーカー ICOM ICOM アルインコ ICOM ICOM アルインコ ICOM エスコ ICOM TOA ケンウッド エスコ ICOM
                            通常価格 1,418円 2,000円 16,025円 2,363円 11,328円 20,478円 28,122円 9,020円 1,418円 13,489円 54,672円 4,150円 42,209円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   5日目   2日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 特定小電力トランシーバー - - 特定小電力トランシーバー - - 特定小電力トランシーバー - - - 特定小電力トランシーバー - -
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - - オプション オプション - - オプション オプション
                            対応機種 IC-4110 - - IC-4077S - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - 1個 - - 1台 - - - - - -

                            特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場作業者間通信用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/14
                            工場内全員インカムを利用しています。今回は補充で本体とセットでj購入しました。騒音の中でもクリアによく聞こえます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました