(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BP-258
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション トクテイショウデンリョクトランシーバー オプション

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,591円
税込単価
3,950円

・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:41...

詳細情報を確認する

型番

BP-258 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

BP-258の仕様・寸法情報

商品タイプ特定小電力トランシーバーその他オプション
詳細タイプトランシーバー用品名リチウムイオンバッテリー
対応機種IC-4110JANコード4909723008118
トラスココード336-8491質量(g)30
内容量1個RoHS ?10

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BP-258

BP-258

リチウムイオンバッテリー
4909723008118
336-8491
30
1個
10

2個

3,591( 3,950円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D)
・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。
・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。
・・トランシーバーを快適に使うためオプション類を取り揃えました。(対応機種:4110,4110D,4188D)
・BC-180:1口充電器(ACアダプター付属)。
・BC-181:2口充電器 *5台まで連結可、BC-188が別途必要です。
・BC-188:ACアダプター *BC-181が別途必要です。BP-258:リチウムイオンバッテリーパックLC-171:キャリングケース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプションの型番BP-258のページです。
型番BP-258に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション

    ツイン急速充電器(EA790AX-11用)

    ツイン急速充電器(EA790AX-11用)

      アイコム 6連卓上急速充電器

      アイコム 6連卓上急速充電器

        連結充電器用連結スタンド/ACアダプター

        連結充電器用連結スタンド/ACアダプター

          (EA790AF-5A用)バッテリーパック

          (EA790AF-5A用)バッテリーパック

            (EA790AF-6.7.8用)2口充電器

            (EA790AF-6.7.8用)2口充電器

              (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

              (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

                アルインコ シングル充電器セット DJP45

                アルインコ シングル充電器セット DJP45

                  (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

                  (EA790AF-16用)充電式ニッケル水素電池

                    アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

                    アルインコ シングル充電器セット DJP221、DJP222

                      リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

                      リチウムイオンバッテリー EA790Aシリーズ

                        トランシーバー(中継器対応・防水型)

                        トランシーバー(中継器対応・防水型)

                          メーカー ICOM エスコ ICOM エスコ エスコ エスコ エスコ アルインコ エスコ アルインコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,891円 9,020円 42,209円 2,590円 3,755円 3,953円 2,470円 4,067円 1,482円 4,848円 4,150円 28,757円
                          通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 特定小電力トランシーバー - - - - - - - - - - 特定小電力トランシーバー
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション -
                          詳細タイプ トランシーバー用 - - - - - - - - - - -
                          対応機種 IC-4110 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - - - - - - -

                          よく一緒に購入される商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプションのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          純正トランシーバーのケース
                          評価 4.0満足度:4.02021/05/20
                          本体IC-4110と一緒に購入し使用しています。ぴったり収まる設計で
                          本体にもケースにもフックがついており(本体からケースにつけ変えることができる)、ポケットに引っ掛けることができる。
                          これだけでも十分なのですが、首からさげたいのでリングをつけられるようになっていたら☆5つです

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          特小無線機の充電に。
                          評価 5.0満足度:5.02019/05/17
                          急遽、1スロット確保したく、この充電台を購入しました。日本製ですし、品質もバッチリ。そして充電もバッチリでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BC-180
                          BC-181
                          BC-188
                          LC-171
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?品名 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                          2,363円

                          ( 2,599円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          10充電器セット(ACアダプター付)4909723009054336-8432260.000-

                          3,780円

                          ( 4,158円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          102ロ充電器(5台まで連結可)4909723009139336-8416203.000-

                          1,891円

                          ( 2,080円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          10BC-181用ACアダプター4909723162773336-8424176.000-

                          2,363円

                          ( 2,599円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          10キャリングケース4909723009368336-8441100.000-
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?品名 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト