(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EBP60
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット トクテイショウデンリョクトランシーバー オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・アナログモードと秘話性が高いデジタルモードのどちらも送受信が可能です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 特小無線機とアマチュア無線機では定格電圧が異なるため、対応する充電器も異なります
    ご購入前には取扱説明書をご参照の上、必ず対応する充電器をご使用ください

Loading...

 
カタログを表示

EBP60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
詳細タイプ
タイプ
対応機種
品名
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
材質1
仕様
付属品内容
バッテリー容量(mAh)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBP60

-
-
リチウムイオンバッテリー
ブラック
DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D/DJ-R100D/DJ-S12/DJ-S42
リチウムイオンバッテリー
4969182392449
294-7676
DJP240、DJR200D、DJP300
40
-
継ぎ足し充電可
-
3.7V 1200
1個

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アナログモードと秘話性が高いデジタルモードのどちらも送受信が可能です。
・頑丈なポリカーボネート製ボディーです。
・デジタルモードでは50万通りのデジタルコードが設定でき秘話性に優れています。
・交互通話20チャンネル・中継通話27チャンネル(中継器DJP10R/30R必要)タイプです。
・幅57x高さ98x薄さ28mm、軽さは乾電池を含んで約170グラムの軽量・コンパクトボディ。
・ケースはポリカーボネート製で頑丈。
・デジタル通話に有利で折れにくい高性能フレキシブル・ロングアンテナを採用。
・単3アルカリ乾電池2本で約40時間(オキシライド約55時間/デジタル通話100%ではそれぞれ約28/38時間)駆動する経済的で環境にやさしいエコ設計。
・乾電池の他、オプションの充電池や外部DC,自動車のシガーソケットからも電源が取れる便利なマルチ電源対応。
・マイク、充電池など業務環境で必要なオプション・アクセサリーも充実。

(i)ご注意

  • 特小無線機とアマチュア無線機では定格電圧が異なるため、対応する充電器も異なります
    ご購入前には取扱説明書をご参照の上、必ず対応する充電器をご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セットの型番EBP60のページです。
型番EBP60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

    小型スピーカーマイク

    小型スピーカーマイク

      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

      特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

        トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

        トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A

          ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

          ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

            防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

            防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

              特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

              特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

                TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                  ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

                  ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

                    アルインコ 急速充電器

                    アルインコ 急速充電器

                      40W ワイヤレスアンプ

                      40W ワイヤレスアンプ

                        デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

                        デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

                          メーカー アルインコ ICOM ケンウッド エスコ TOA アルインコ アルインコ TOA エスコ アルインコ エスコ ケンウッド
                          通常価格 4,000円 3,800円 54,672円 19,600円 1,605円 13,309円 17,032円 13,489円 3,502円 4,901円 152,050円 82,295円
                          通常出荷日 1日目   4日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目  
                          商品タイプ 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー 特定小電力トランシーバー - 特定小電力トランシーバー - - トランシーバーワイヤレスシステム - トランシーバーワイヤレスシステム -
                          その他 オプション オプション - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - 1台 - - - - - -

                          アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EBP70
                          EDC167A
                          EDC186A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          付属品 詳細タイプ タイプ 対応機種 品名 JANコード トラスココード 適合機種 質量(g) 材質1 仕様 付属品内容 バッテリー容量
                          (mAh)
                          内容量

                          4,000円

                          ( 4,400円 )
                          2個 あり

                          1日目

                          --リチウムイオンバッテリーパック-DJPA20、DJPA27リチウムイオンバッテリーパック4969182392982336-5514DJPB20、DJPB2735.000-----

                          9,000円

                          ( 9,900円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          --ツイン充電器ブラックDJ-P24/DJ-35D/DJ-R100D--354-4834-370-急速充電器タイプ---

                          6,700円

                          ( 7,370円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          --ツイン充電器セット-DJRX31、DJPX31、DJTX31--404-5971-300ABS樹脂-本体、アダプター--

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました