(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高輝度反射シート プリズム型

超高輝度反射シート プリズム型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,755円 ~ 9,257円
税込価格
5,231円 ~ 10,183円

貼るだけで存在をアピールする超高輝度反射シート。【特長】・優れた広角性で施工が...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • サイズ(短手)(mm):
    227
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 材質:
    アクリル系
  • 厚み(mm):
    0.465
  • 仕様:
    プリズム型
  • 取付方法:
    貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

入射光を光源方向に反射する再帰性反射シート

シ​ー​ト​内​部​に​高​密​度​の​三​面​体​キ​ュ​ー​ブ​を​配​したシート

シート内部に高密度の三面体キューブを配したシート

夜間超高輝度で遠くからでも視認

夜間超高輝度で遠くからでも視認

使用例

使用例

品番OP
(色記号)
反射性能
(cpl)
縦×横
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g)
HS-2222PWホワイト900227×2270.46530
HS-2222PYイエロー590227×2270.46530
HS-2222PRレッド210227×2270.46530
HS-4522PWホワイト900455×2270.46550
HS-4522PYイエロー590455×2270.46550
HS-4522PRレッド210455×2270.46550

開発秘話

 

夜間の車輌認識、工場内や現場での注意喚起として使用。

商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
サイズ(長手)(mm)
反射性能(cpl)
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
正方形
227
レッド
210
4989999172584
220-8903
30
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保などに活用できます。フィルムが硬いため232R以下の曲面には利用を避けてください。
10

1個

4,851( 5,336円 )

1日目

正方形
227
ホワイト
900
4989999173109
220-8881
30
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保などに活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。
10

1個

4,755( 5,231円 )

1日目

正方形
227
イエロー
600
4989999172591
220-8890
30
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保などに活用できます。フィルムが硬いため231R以下の曲面には利用を避けてください。
10

1個

4,755( 5,231円 )

1日目

縦型
455
レッド
210
4989999172577
220-8938
50.000
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保などに活用できます。フィルムが硬いため235R以下の曲面には利用を避けてください。
10

1個

9,072( 9,979円 )

1日目

縦型
455
ホワイト
900
4989999172553
220-8911
50.000
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保などに活用できます。フィルムが硬いため233R以下の曲面には利用を避けてください。
10

1個

9,257( 10,183円 )

1日目

縦型
455
イエロー
600
4989999172560
220-8920
50.000
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保などに活用できます。フィルムが硬いため234R以下の曲面には利用を避けてください。
10

1個

9,072( 9,979円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

貼るだけで存在をアピールする超高輝度反射シート。
【特長】
・優れた広角性で施工が簡単。
・車輌に使用すれば貼るだけで車輌の存在をアピール。
・シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射。
・従来製品に比べ特に輝度が高い(高輝度反射シートの約3倍)。
・ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保などに活用可能。
※フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。
【用途】
・トラックや作業車の車輌用マーキングとして、エレベーター、機械等での注意喚起として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高輝度反射シート プリズム型

超高輝度反射シート プリズム型

    普通反射シート

    普通反射シート

      セキュリティーシール 150×100

      セキュリティーシール 150×100

        光サインプレート 在室/不在

        光サインプレート 在室/不在

          光サインプレート 会議中/空室

          光サインプレート 会議中/空室

            光サインプレート 使用中/空室

            光サインプレート 使用中/空室

              シャイニングリフレクター Re-240

              シャイニングリフレクター Re-240

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アイマーク 共栄プラスチック 共栄プラスチック 共栄プラスチック HOWA
                通常価格 4,755円 2,245円 1,747円 1,900円 1,900円 1,900円 560円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   9日目  
                使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
                サイズ(短手)(mm) 227 227 100 50 50 50 18
                粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                材質 アクリル系 ポリ塩化ビニル - - - - -
                厚み(mm) 0.465 0.3 - - - - -

                超高輝度反射シート プリズム型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q シートを貼る時の注意点はなんですか。
                A
                貼り付け部分の油分・汚れを十分に拭き取ってください。また、気温15℃以下の環境下では接着剤が十分に活性化しないのでドライヤーなどで貼り付け部の表面を15℃以上に保ってください。

                サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト