(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
264円 ~ 339円
税込価格
290円 ~ 373円

【特長】・光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。・耐候性に優れ、屋外...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    20
  • サイズ(長手)(mm):
    1000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 厚み(mm):
    0.16
  • 質量(g):
    17
  • 材質:
    アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ
  • 特長:
    光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
  • 取付方法:
    貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
389-1836

2個

335( 369円 )

1日目

レッド
389-1844

2個

339( 373円 )

1日目

イエロー
389-1852

2個

264( 290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。
・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
・ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。
・粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
【用途】
・自転車、乳母車、三輪車の走行目印。
・ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

    ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1

    ニトムズ 防災蛍光テープ 20X1

      高輝度蛍光反射シート

      高輝度蛍光反射シート

        蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

        蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

          蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

          蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

            蛍光シート 140×70mm・240×145mm

            蛍光シート 140×70mm・240×145mm

              安全反射シート

              安全反射シート

                反射プロテクター No.5009・No.5011

                反射プロテクター No.5009・No.5011

                  蓄光シート

                  蓄光シート

                    反射レンズ No.5014・No.5015

                    反射レンズ No.5014・No.5015

                      普通反射シート

                      普通反射シート

                        安全反射トラシート

                        安全反射トラシート

                          防災反射テープ シルバー

                          防災反射テープ シルバー

                            メーカー nitoms nitoms マイスト マイスト マイスト マイスト 和気産業 マイスト マイスト マイスト トラスコ中山 和気産業 nitoms
                            通常価格 264円 271円 420円 401円 438円 340円 985円 613円 747円 312円 2,245円 1,046円 493円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   2日目~   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   1日目  
                            使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 吊るす 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
                            形状 横型 横型 縦型 縦型 - 縦型 縦型 縦型 縦型 横型 - 縦型 横型
                            サイズ(短手)(mm) 20 20 - - - 70 100 10 66 12 227 100 20
                            サイズ(長手)(mm) 1000 1000 - - - 140 150 95 137 50 - 150 1000
                            粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 無し 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

                            防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました