(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災反射テープ シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防災反射テープ シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
493円
税込単価
542円

【特長】・布製品にアイロンで接着できる反射テープです・光があたるとその光を元の...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    20
  • サイズ(長手)(mm):
    1000
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 色:
    シルバー
  • 厚み(mm):
    0.2
  • 質量(g):
    18
  • トラスココード:
    389-1861
  • 材質:
    ガラス球、アルミ
  • 特長:
    布製品にアイロンで接着できる反射テープです。光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています。
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 粘着剤:
    ポリエステル系
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    保護シート:ポリエステル
    基材:ガラス球・アルミ
    接着剤:ポリエステル系
  • サイズ:20mm×1m
  • 個装(幅×高さ×奥行):76×22×179mm
  • 個装重量:18g

使用方法・使用事例

使用事例

防災反射テープ シルバー 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T0740

2個

493( 542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布製品にアイロンで接着できる反射テープです
・光があたるとその光を元の光源に向けて反射します
・一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています
【用途】
・布製の洋服、帽子、バッグなど夜間の安全サイン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災反射テープ シルバーの型番T0740のページです。
型番T0740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災反射テープ シルバー

防災反射テープ シルバー

    安全反射シート

    安全反射シート

      蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

      蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

        高輝度蛍光反射シート

        高輝度蛍光反射シート

          安全反射トラシート

          安全反射トラシート

            No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

            No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

              蓄光シート

              蓄光シート

                蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                  シャイニングリフレクター Re-121

                  シャイニングリフレクター Re-121

                    シャイニングリフレクター Re-18044

                    シャイニングリフレクター Re-18044

                      普通反射シート

                      普通反射シート

                        防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                        防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                          反射レンズ No.5014・No.5015

                          反射レンズ No.5014・No.5015

                            メーカー nitoms 和気産業 マイスト マイスト 和気産業 アズワン マイスト マイスト HOWA HOWA トラスコ中山 nitoms マイスト
                            通常価格 493円 985円 401円 420円 1,046円 500円 747円 340円 412円 779円 2,245円 264円 312円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目~   5日目   2日目   19日目   2日目   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目  
                            使用形体 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る 貼る
                            形状 横型 縦型 縦型 縦型 縦型 横型 縦型 縦型 横型 横型 - 横型 横型
                            サイズ(短手)(mm) 20 100 - - 100 - 66 70 18 40 227 20 12
                            サイズ(長手)(mm) 1000 150 - - 150 - 137 140 121 180 - 1000 50
                            粘着・テープ 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

                            防災反射テープ シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました