(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャッキベース・固定ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャッキベース・固定ベース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
646円 ~ 2,400円
税込価格
711円 ~ 2,640円

建​地​の​単​管​・​パ​イ​プ​を​固​定​す​る​た​め​の​ベ​ー​ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用オプション
  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    (社)仮設工業会認定品
  • 材質1:
    スチール(電気メッキ)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

固定ベース: KB48.6

固定ベース: KB48.6

ジャッキベース: JKB400

ジャッキベース: JKB400

使用例

使用例

固定ベース

品番適用パイプ径
(mm)
ベース寸法
(mm)
質量
(kg)
KB48.648.6120×1200.7

ジャッキベース

品番寸法
(mm)
ベース寸法
(mm)
質量
(kg)
JKB400φ34×380L140×1403.3
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用パイプ径(mm)
詳細タイプ
寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
ベース寸法(mm)
品名
寸法(mm)
ねじ径
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
ジャッキベース
φ34X380L
296-5364
4560160308355
3300
140×140
ジャッキベース
φ34×380
TW34(台形ねじ)
1個
10

4個

2,400( 2,640円 )

1日目

48.6
固定ベース
-
296-5429
4560160308331
700
120×120
ベース
-
-
1個
10

8個

646( 711円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建​地​の​単​管​・​パ​イ​プ​を​固​定​す​る​た​め​の​ベ​ー​ス。
【特長】
・固定ベース(適用パイプ径:φ48.6、ベースサイズ:120×120mm、質量:700g)。
・ジャッキベース(寸法:φ34×380L、ベースサイズ:140×140mm、​質​量​:3,300g)。
・​(​一​社​)​仮​設​工​業​会​認​定​品。​
【用途】
・仮設資材。
・パイプ足場の固定用。
【仕様】
・ジャッキベース ねじ径:TW34(台形ねじ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャッキベース・固定ベース

ジャッキベース・固定ベース

    ジャッキベース 09101

    ジャッキベース 09101

      大引ジャッキ

      大引ジャッキ

        マルサ 杭抜き50

        マルサ 杭抜き50

          自在ジャッキ

          自在ジャッキ

            ミニジャッキ

            ミニジャッキ

              ナカオ 昇柱用具 1.6M

              ナカオ 昇柱用具 1.6M

                特殊はしご 昇柱用具 1.1M

                特殊はしご 昇柱用具 1.1M

                  大引金物

                  大引金物

                    単管打ち込み先端

                    単管打ち込み先端

                      単管用パイプジョイント

                      単管用パイプジョイント

                        Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

                        Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

                          強力型Vロックピン

                          強力型Vロックピン

                            メーカー 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック マルサ コンドーテック コンドーテック ナカオ ナカオ コンドーテック エルアールジータカミヤ アルインコ Hoshin コンドーテック
                            通常価格 646円 2,432円 5,805円 23,788円 3,823円 2,258円 34,737円 27,541円 4,106円 385円 730円 10,738円 60円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   5日目   7日目   2日目   1日目~   4日目   7日目  
                            商品タイプ 単管用オプション その他 その他 - その他 その他 - - その他 単管用オプション 単管用ジョイント その他 その他
                            その他 オプション - - - - - - - - - オプション オプション -
                            仕様 (社)仮設工業会認定品 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール(電気メッキ) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ジャッキベース・固定ベースのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            単管パイプ
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                            製品に特に問題はないです。写真と製品が異なるのでよく見ないとジャッキと間違えそうになります。これは土台です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            単管パイプ
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                            製品に特に問題はないです。写真と製品が異なるのでよく見ないとジャッキと間違えそうになります。これは土台です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場の一部
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/25
                            ジャッキとセットで使用してます。パイプだけでは支えられないので固定ベースがあると面でしっかりと支えられるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高さ調整用
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/11
                            品質も問題なくいい製品だと思います。
                            作業台の足をパイプで制作してその高さ調整用に使っています。
                            キャスターを溶接して移動可能にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            梱包が丁寧でした。
                            非常に安価ですがしっかりとした作りで強度は十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 認定品とは?
                            A
                            労働安全衛生法に基づき、昭和56年12月25日第6章(第64条~第68条)「緊結金具」として告示されました。現場作業の安全を期すために認定品以外の製品は使用しないでください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました