(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単管クランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
526円 ~ 573円
税込価格
579円 ~ 630円

支柱と単管をつなぐための緊結金具。【特長】・適用パイプ径:同径型(φ48.6)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 仕様:
    (社)仮設工業会認定品
  • 材質1:
    スチール(電気メッキ)
  • 品名:
    クランプ
  • 特長:
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

同径型(適用パイプ径48.6) タイプ:直交型/自在型

同径型(適用パイプ径48.6)
タイプ:直交型/自在型

兼用型 (42.7〜48.6) タイプ:直交型/自在型

兼用型 (42.7〜48.6)
タイプ:直交型/自在型

使用例

使用例

同径型

品番タイプ適用パイプ径
(mm)
質量
(g)
DK直交型48.6700
DF自在型48.6700

兼用型

品番タイプ適用パイプ径
(mm)
質量
(g)
KK直交型42.7~48.6720
KF自在型42.7~48.6720
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用パイプ径(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
タイプ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48.6
同径自在型
296-5445
4560160307969
700
自在型
1個
10

8個

526( 579円 )

1日目

48.6
同径直交型
296-5437
4560160307952
700
直交型
1個
10

8個

526( 579円 )

1日目

42.7~48.6
兼用自在型
296-5453
4560160307983
720.000
自在型
1個
10

8個

573( 630円 )

1日目

42.7~48.6
兼用直交型
296-5461
4560160307976
720.000
直交型
1個
-

8個

573( 630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支柱と単管をつなぐための緊結金具。
【特長】
・適用パイプ径:同径型(φ48.6)/兼用型(φ42.7~48.6)。
・タイプ:直交型/自在型。
・​(​一​社​)​仮​設​工​業​会​認​定​品。
​・​質​量​:同径型 ​7​0​0​g/兼用型 720g。
・支柱と単管をつなぐためのクランプ。
【用途】
・仮設資材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管クランプ

単管クランプ

    ネガラミクランプ

    ネガラミクランプ

      単管クランプ (同径型)

      単管クランプ (同径型)

        単管クランプ (兼用型)

        単管クランプ (兼用型)

          単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

          単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

            タルキ止めクランプ

            タルキ止めクランプ

              3連クランプ

              3連クランプ

                TOPホリーハンガー

                TOPホリーハンガー

                  単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

                  単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

                    TOP大筋交クランプ(同径型)

                    TOP大筋交クランプ(同径型)

                      組立用ジョイントクランプ

                      組立用ジョイントクランプ

                        タカミヤ NEWHCクランプ

                        タカミヤ NEWHCクランプ

                          SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

                          SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

                            メーカー 大洋製器工業 コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ
                            通常価格 526円 1,417円 638円 705円 1,155円 531円 1,015円 566円 850円 1,329円 1,585円 461円 1,643円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            仕様 (社)仮設工業会認定品 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール(電気メッキ) - - - - - - - - - - - -
                            品名 クランプ - - - - - - - - - - - -
                            特長 支柱と単管をつなぐためのクランプです。 - - - - - - - - - - - -

                            単管クランプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            単管パイプに
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/26
                            単管パイプの固定に使用しました。
                            取付も容易にできます。
                            固定具は多く使いますのでもっと安価だと尚良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場設置
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            非常に安価ですが、しっかりした作りで単管を確実に固定する事が出来ました。
                            またリピートしたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 認定品とは?
                            A
                            労働安全衛生法に基づき、昭和56年12月25日第6章(第64条~第68条)「緊結金具」として告示されました。現場作業の安全を期すために認定品以外の製品は使用しないでください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました