仮設工業会認定、スタンダードタイプの足場板。【特長】・表面はプレス式ノンスリッ...
STCR‐324
仮設工業会認定、スタンダードタイプの足場板。
最軽量タイプ。
水ヌキ穴付き(両端)。
表面はプレス式ノンスリップ加工。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
支持間隔1,800mm以下。
アルミ合金製。
特別注文製作可能。
2点支持・3点支持。
最大使用質量:120kg。
断面形状
端板
型式 | 全長m | 幅mm | 厚みmm | 支持間距離(スパン)m | 支持点数 | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|
STCR‐124 | 1.0 | 240 | 32 | 0.60 | 2点 | 1.9 |
STCR‐224 | 2.0 | 1.60 | 3.9 | |||
STCR‐324 | 3.0 | 1.30 | 3点 | 5.7 | ||
STCR‐424 | 4.0 | 1.80 | 7.6 |
仮設工業会認定、スタンダードタイプの足場板。
【特長】
・表面はプレス式ノンスリップ加工。
・裏面はビード(滑り止めゴム)付き。
・支持間隔1800mm以下。
【用途】
・高所での足場として。
・建設現場や点検工事など高所での作業時に幅広く使われている。
Loading...
片面使用型足場板 STCRの型番STCR-124のページです。
型番STCR-124に関する仕様情報を記載しております。