(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,296円 ~ 24,100円
税込価格
15,726円 ~ 26,510円

片面使用で、最軽量タイプの足場板。【特長】・滑りにくいように、表面は演習フラン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 厚み(mm):
    31
  • 仕様:
    (社)仮設工業会認定品
  • 幅(mm):
    240
  • 特長:
    滑り止めとして円周フランジ加工を施したアルミ製軽量足場板です。足場板の中では最も軽いタイプです。
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

現場作業の足場、脚立等に渡して作業台にできるアルミ製軽量足場板

水抜き穴付き 最大使用質量: 120kg

水抜き穴付き
最大使用質量: 120kg

足場板“アルステージ”(軽作業タイプ)の主な特長について

滑りにくい円周フランジ加工

滑りにくい円周フランジ加工

裏面には滑り止めゴムを装着

裏面には滑り止めゴムを装着

アルミの特性

アルミの特性

比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れている
リサイクルも容易

社団法人仮設工業会

社団法人仮設工業会

社団法人仮設工業会の認定基準に合格した製品

この商品の外形図と寸法

足場板“アルステージ”(軽作業タイプ)の寸法図

足場板“アルステージ”(軽作業タイプ)の寸法図

型式全長(m)重量(kg)幅(cm)厚(cm)支持方法
AD-322.003.924.03.12点支持
AD-333.005.824.03.13点支持
AD-344.007.824.03.13点支持

この商品の使用上の注意

使用前に製品の不備がないか、チェックの上ご使用ください。
取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
支持点数
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
2
243-9913
3900
1台

1個

14,296( 15,726円 )

2日目

3000
3
243-9921
5800
1台

1個

24,100( 26,510円 )

1日目

4000
3
243-9930
7800
1台

1個

22,561( 24,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片面使用で、最軽量タイプの足場板。
【特長】
・滑りにくいように、表面は演習フランジ加工、裏面に滑り止めゴムを装備した水抜き穴付の製品。
・仮設工業会認定の足場板で足場板中最軽量なので持ち運びが楽にできる。
【用途】
・現場作業の足場として、脚立等に渡して作業台として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

    片面使用型足場板 STCR

    片面使用型足場板 STCR

      足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

      足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

        足場クッション(ボイドレス)

        足場クッション(ボイドレス)

          シートクランプ

          シートクランプ

            アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

            アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

              単管(ピン付)

              単管(ピン付)

                アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                  大引金物

                  大引金物

                    ジャッキベース 09101

                    ジャッキベース 09101

                      足場吊りチェーン

                      足場吊りチェーン

                        グラビティロック

                        グラビティロック

                          大引ジャッキ

                          大引ジャッキ

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 アラオ コンドーテック 長谷川工業 アルインコ アルインコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 14,296円 10,817円 71,455円 258円 594円 62,065円 2,524円 9,028円 4,106円 2,432円 1,816円 203円 5,805円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   4日目   7日目   3日目~   1日目   4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 単管用オプション その他 仮設足場板 単管 仮設足場板 その他 その他 その他 その他 その他
                            最大使用質量(kg) 120 120 240 - - - - 120 - - - - -
                            厚み(mm) 31 - 51 - - - - - - - - - -
                            仕様 (社)仮設工業会認定品 - (社)仮設工業会認定品 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 240 - 402 - - 300 - - - - - - -

                            足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました