天板幅が広く安定感があり、作業性に優れた脚部伸縮タイプの足場台。【特長】・天板...
外観図
TDWG-910
品番 | 最大使用質量 (kg) | 天板高さ (m) | 天板寸法 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
TDWG-610 | 150 | 0.60~0.91 | 1000×400 | 9.5 |
TDWG-910 | 150 | 0.87~1.18 | 1000×400 | 10.7 |
天板幅が広く安定感があり、作業性に優れた脚部伸縮タイプの足場台。
【特長】
・天板幅400mm、高さ0.60~1.18m。
・四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できる(最大段差約31cm)。
・伸縮レバーにダブルロック機構を採用し、安全面も配慮。
・材質はアルミ。
【用途】
・内装・外装電気工事などに最適。