(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,320円 ~ 154,271円  特別価格 
税込価格
77,352円 ~ 169,698円  特別価格 

【特長】<ESK-7~ESK-18>・安全性は確保しながら軽量化に成功・ステッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    20
  • 仮設工業会:
    認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像はESK-18にESK-18付属の手がかり棒4本を取り付けた状態です。ESK-7、ESK-11SとESK-11に手がかり棒は取り付けられません。
  • ESK-18に対応するオプションのSGS-810についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ):関連画像

ESK-18

  • キャスター:Φ50(直径50mm)片側2個付(ESK-11Sを除く)
  • (一社)仮設工業会認定品
  • 脚部伸縮ピッチ:20mm
  • 材質:アルミ
品番収納時寸法(mm)
全長×幅×厚み
ESK-71690×650×170
ESK-11S920×710×220
ESK-111690×710×170
ESK-141710×860×240
ESK-181710×880×270
品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
手がかり棒質量
(kg)
ESK-71500.5~0.691545×500なし13.5
ESK-11S1500.72~1.08765×500なし11.9
ESK-111500.72~1.081545×500なし16.2
ESK-141501.05~1.411545×5004本21.4
ESK-181501.39~1.751545×5004本23.3

開発秘話

 

お客様の安全を足元から支える、をモットーに90%を国内生産としています。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
手がかり棒
トラスココード
質量(g)
JANコード
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5~0.69
なし
239-4781
13500
4984842509876
1545×500
1690×650×170
Φ50mm片側2個付
1台

1個

70,320( 77,352円 )

5日目

0.72~1.08
なし
387-2734
16200
4984842509920
1545×500
1690×710×170
Φ50mm片側2個付
1台

1個

86,617( 95,279円 )

4日目

0.72~1.08
なし
387-2742
11900
4984842509913
765×500
920×710×220
-
1台

1個

74,648円

62,211

( 68,432円 )

4日目

1.05~1.41
4本
387-2751
21400
4984842509937
1545×500
1710×860×240
Φ50mm片側2個付
1台

1個

98,161( 107,977円 )

4日目

1.39~1.75
4本
387-2769
23300
4984842509944
1545×500
1710×880×270
Φ50mm片側2個付
1台

1個

125,752( 138,327円 )

4日目

  • 注文停止中
1.72~1.97
4本
362-7137
27700.0
4984842509784
2060×500
2222×968×220
-
1台

1個

154,271円

137,131

( 150,844円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<ESK-7~ESK-18>
・安全性は確保しながら軽量化に成功
・ステップ幅60mmの幅広タイプ・階段角度を72.5°
・昇降に負担がかからない
・オプションのSGS-810をつけるとさらに安全性があがる(ESK-18のみ対応)
<ESK-20>
・大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました
・オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます
・スライド式手掛かり棒を地上から操作できます
・従来にない2mに近い可搬式作業台です
【用途】
・工事現場、工場現なでの高所作業全般

(i)ご注意

  • 商品画像はESK-18にESK-18付属の手がかり棒4本を取り付けた状態です。ESK-7、ESK-11SとESK-11に手がかり棒は取り付けられません。
  • ESK-18に対応するオプションのSGS-810についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

      4脚アジャスト式 足場台

      4脚アジャスト式 足場台

        アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

        アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

          可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

          可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

            足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

            足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

              四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

              四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

                四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                  足場台 (脚部伸縮式)

                  足場台 (脚部伸縮式)

                    CSBC-126S 作業台

                    CSBC-126S 作業台

                      足場台 飛龍 セーフティガード

                      足場台 飛龍 セーフティガード

                        SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

                        SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

                          四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

                          四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

                            メーカー ナカオ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ナカオ アズワン ピカコーポレイション トラスコ中山 アルインコ ナカオ ナカオ アズワン
                            通常価格 70,320円 45,250円 74,250円 78,375円 94,328円 39,123円 143,862円 48,251円 28,509円 36,691円 12,315円 160,101円 86,450円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   10日目~   2日目~   1日目   12日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   12日目   12日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ - その他 脚部伸縮タイプ -
                            最大使用質量(kg) 150 150 120 150 150 100 150 100 150 - - 150 150
                            材質1 アルミ - - - アルミ アルミ - - - - アルミ - -
                            脚部伸縮ピッチ(mm) 20 - - - 20 4 - - - - - - -
                            仮設工業会 認定品 - - - - - - - - - - - -

                            可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大使用荷重が150kgとありますが、二人乗っても大丈夫ですか?
                            A
                            いいえ。使用荷重内でもバランスを崩して転倒するおそれがありますので、一人用としてお使いください。
                            Q 手がかり棒や手すりに安全帯を掛けてもいいですか?
                            A
                            いいえ。そこまでの強度が無いのと、人と一緒に作業台が共倒れします。

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました