(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,592円 ~ 37,466円  特別価格 
税込価格
32,551円 ~ 41,213円  特別価格 

【特長】・折りたたみはロックピン方式ですのでツマミ操作をするだけで簡単にたため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    4
  • 収納時寸法(mm)厚さ:
    130
  • 材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
踏ざん数
トラスココード
質量(g)
JANコード
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長
収納時寸法(mm)幅
設置寸法(幅)(mm)
設置寸法(長さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.50~0.69
2
508-9352
6700
4984842505953
980×280
1080
390
391~442
1356~1464

1個

29,592円

28,606

( 31,467円 )

1日目

0.64~0.98
2
508-9361
7900
4984842505960
1290×280
1390
430
429~514
1744~1923

1個

34,173( 37,590円 )

1日目

1.07~1.40
4
508-9379
10600
4984842505977
1290×280
1390
540
537~621
1971~2150

1個

37,466( 41,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみはロックピン方式ですのでツマミ操作をするだけで簡単にたためます。
・四脚とも4mmピッチで調節可能なアルミ製足場台です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

    四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

      足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

      足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

        伸縮脚付足場台 PXGE-FX

        伸縮脚付足場台 PXGE-FX

          足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

          足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

            アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR

            アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR

              足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

              足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                Proシリーズ 足場台 DL

                Proシリーズ 足場台 DL

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                    足場台(伸縮式・調整脚付)

                    足場台(伸縮式・調整脚付)

                      折りたたみ作業台 CSF-A

                      折りたたみ作業台 CSF-A

                        メーカー ナカオ アズワン エスコ アルインコ アルインコ ナカオ ナカオ 長谷川工業 アルインコ エスコ アズワン
                        通常価格 29,592円 46,844円 65,270円 30,925円 40,725円 70,750円 39,123円 52,800円 45,250円 60,020円 42,093円
                        通常出荷日 1日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目~  
                        商品タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他 天板・脚部伸縮タイプ -
                        最大使用質量(kg) 100 100 150 100 100 150 100 120 150 120 -
                        脚部伸縮ピッチ(mm) 4 - - - - 20 4 - - - -
                        収納時寸法(mm)厚さ 130 - - - - - - - - - -
                        材質 アルミ - - - - - - - - - -

                        足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました