(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SBA型 アルミブリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SBA型 アルミブリッジ【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
30,777円 ~ 296,835円  特別価格 
税込価格
33,855円 ~ 326,519円  特別価格 

【特長】・最も汎用性の高いアルミブリッジです。・0.5トン用から5トン用まで豊...

詳細情報を確認する

型番

未確定38件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
全長(mm)
特長
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
有効幅(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
1820
-
851-5446
4543820828165
18000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

46,224( 50,846円 )

8日目

1200
1820
-
851-5447
4543820828219
21000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

58,412円

52,564

( 57,820円 )

8日目

800
2120
-
851-5449
4543820828172
20000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

56,702円

50,980

( 56,078円 )

8日目

1200
2120
-
851-5451
4543820828226
23000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

65,965円

58,497

( 64,347円 )

8日目

1200
2420
-
851-5455
4543820828233
29000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

85,910円

79,672

( 87,639円 )

8日目

1500
3020
-
851-5466
4543820828332
48000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

165,359円

153,353

( 168,688円 )

8日目

2000
3020
-
851-5467
4543820828363
59000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

180,884円

167,751

( 184,526円 )

8日目

500
1820
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
459-5505
4543820828103
12000.0
アルミ
250
96
500
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
1組

1パック

2個入り

30,777円

28,862

( 31,748円 )

4日目

500
1820
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
459-5513
4543820828134
13000.0
アルミ
300
96
500
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
1組

1パック

2個入り

35,179( 38,697円 )

4日目

500
2120
-
851-5448
4543820828110
16000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
250
-
-
-
-

1パック

2個入り

41,018円

38,577

( 42,435円 )

8日目

500
2120
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
459-5521
4543820828141
15400.0
アルミ
300
96
500
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
1組

1パック

2個入り

41,716円

38,470

( 42,317円 )

4日目

1500
2120
-
851-5450
4543820828271
27000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

82,366円

73,709

( 81,080円 )

8日目

500
2420
-
851-5452
4543820828127
18000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
250
-
-
-
-

1パック

2個入り

45,357( 49,893円 )

8日目

500
2420
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
459-5530
4543820828158
17800.0
アルミ
300
96
500
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
1組

1パック

2個入り

47,561円

44,207

( 48,628円 )

4日目

800
2420
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
459-5548
4543820828189
23000.0
アルミ
300
108
800
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
1組

1パック

2個入り

65,689( 72,258円 )

4日目

1000
2420
-
851-5453
4543820828196
27000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

70,625円

65,497

( 72,047円 )

8日目

1500
2420
-
851-5454
4543820828288
33000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

111,566円

100,788

( 110,867円 )

8日目

2000
2420
-
851-5456
4543820160012
34000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
300
-
-
-
-

1パック

2個入り

128,453円

116,455

( 128,101円 )

8日目

1500
2420
-
851-5457
4543820828295
38000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

121,507円

112,697

( 123,967円 )

8日目

2000
2420
-
851-5458
4543820160111
38000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

144,344円

133,864

( 147,250円 )

8日目

1000
2720
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
459-5556
4543820828202
30000.0
アルミ
300
118
1000
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
1組

1パック

2個入り

76,849円

64,022

( 70,424円 )

4日目

1200
2720
最も汎用性の高いアルミブリッジです。
459-5564
4543820828240
32800.0
アルミ
300
128
1200
農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。
1組

1パック

2個入り

94,108円

80,848

( 88,933円 )

4日目

1500
2720
-
851-5459
4543820828301
38000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

132,612円

120,305

( 132,336円 )

8日目

2000
2720
-
851-5460
4543820160210
39000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

148,012円

137,281

( 151,009円 )

8日目

1500
2720
-
851-5461
4543820828318
43000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

136,090円

126,209

( 138,830円 )

8日目

2000
2720
-
851-5462
4543820160319
44000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

162,595円

150,790

( 165,869円 )

8日目

1200
3020
-
851-5463
4543820828257
41000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

131,337円

121,801

( 133,981円 )

8日目

1500
3020
-
851-5464
4543820828325
42000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

138,853円

128,772

( 141,649円 )

8日目

1200
3020
-
851-5465
4543820828264
47000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

158,049円

146,574

( 161,231円 )

8日目

3000
3020
-
851-5468
4543820828387
70000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

210,115円

194,860

( 214,346円 )

8日目

4000
3020
-
851-5469
4543820160418
87000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

252,270円

231,281

( 254,409円 )

8日目

5000
3020
-
851-5470
4543820160616
93000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

274,037円

254,141

( 279,555円 )

8日目

1500
3620
-
851-5471
4543820828349
48000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

170,028円

155,014

( 170,515円 )

8日目

1500
3620
-
851-5472
4543820828356
55000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

181,791円

168,592

( 185,451円 )

8日目

2000
3620
-
851-5473
4543820828370
68000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

212,842円

197,389

( 217,128円 )

8日目

3000
3620
-
851-5474
4543820828394
88000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

257,569円

238,869

( 262,756円 )

8日目

4000
3620
-
851-5475
4543820160517
102000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

284,980円

264,290

( 290,719円 )

8日目

5000
3620
-
851-5476
4543820160715
110000.0
アルミニウム合金(A7003S-T5)
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

296,835円

275,284

( 302,812円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も汎用性の高いアルミブリッジです。
・0.5トン用から5トン用まで豊富にラインアップしています(掲載以外にも)。
【用途】
・農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBA型 アルミブリッジ

SBA型 アルミブリッジ

    MC型 アルミブリッジ

    MC型 アルミブリッジ

      ES型 アルミブリッジ

      ES型 アルミブリッジ

        ブリッジ(アルミ製)

        ブリッジ(アルミ製)

          あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

          あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 エスコ 昭和ブリッジ販売 アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 30,777円 22,886円 239,007円 43,490円 31,053円 172,669円 155,219円 188,289円 152,779円 157,437円 146,492円 181,430円 346,769円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   11日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            仕様 2枚1セット 昇降用 2枚1セット 2枚1セット 2枚1セット 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用

                            SBA型 アルミブリッジのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            軽トラック荷台への除雪機の積み下ろし
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/20
                            不便なく快適に使用させていただいています。ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一輪車の足場用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            使用歴2年以上。
                            一輪車の足場用に使用しています。
                            頑丈で滑らず安全に使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました