(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック昇降タラップ"登楽王"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラック昇降タラップ"登楽王"

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,625円 89,445円
税込単価
110,688円 98,390円

【特長】・トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。・手掛り枠が折りたた...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 全長(mm):
    1914
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    150
  • 収納寸法(mm):
    588X1914X200
  • 設置高さ上フック使用(mm):
    1388~1628
  • 設置高さ下フック使用(mm):
    989~1229
  • 段数(段):
    5
  • トラスココード:
    455-5511
  • 質量(g):
    17200.0
  • 材質1:
    アルミ
  • 特長:
    トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
  • 用途:
    トラックの荷台への昇降用として。
  • 内容量:
    1台

型番

SP2838PJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP2838PJ

1台

1個

100,625円

89,445

( 98,390円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
・手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。
・脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
【用途】
・トラックの荷台への昇降用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降タラップ"登楽王"の型番SP2838PJのページです。
型番SP2838PJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラック昇降タラップ"登楽王"

トラック昇降タラップ"登楽王"

    トラック昇降ステップ

    トラック昇降ステップ

      トラック昇降はしご"楽トラ"

      トラック昇降はしご"楽トラ"

        トラック昇降ステップDXB型

        トラック昇降ステップDXB型

          CV昇工具

          CV昇工具

            アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

            アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

              BAW型 アルミブリッジ

              BAW型 アルミブリッジ

                ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

                ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

                  ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

                  ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

                    ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

                    ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

                      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

                      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

                        ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                        ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                          ピカ 連結式大型作業台片側手すり

                          ピカ 連結式大型作業台片側手すり

                            メーカー アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション KEIAI(敬相) アルインコ 昭和ブリッジ販売 ワコーパレット ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション
                            通常価格 100,625円 69,814円 38,750円 110,341円 59,214円 5,000円 58,100円 55,803円 222,000円 71,916円 141,600円 41,098円 85,773円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   4日目  
                            仕様 昇降用 - - - - - 2枚1セット - - 昇降用 - 2枚1セット -
                            最大使用質量(kg) 120 - - - - - - - - 150 - - -
                            全長(mm) 1914 - - - - 1200~2220 - - - - - 1560 -
                            踏ざん踏面幅(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            収納寸法(mm) 588X1914X200 - - - - - - - - - - - -

                            トラック昇降タラップ"登楽王"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました