(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック昇降はしご"楽トラ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラック昇降はしご"楽トラ"

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,750円 ~ 42,908円  特別価格 
税込価格
42,625円 ~ 47,199円  特別価格 

【特長】・取り付けフックをトラックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    52
  • 材質1:
    アルミ
  • 特長:
    取り付けフックをトラックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
  • 用途:
    トラックの荷台への昇降用に。
  • フックタイプ:
    L型収納式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
設置高さ(mm)
収納寸法(mm)
段数(段)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1350~1505
462X1637X90
4
455-5449
5400
1台

1個

38,750円

33,782

( 37,160円 )

4日目

1639~1794
462X1938X90
5
455-5457
6000
1台

1個

42,908円

38,376

( 42,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けフックをトラックのあおりにひっかけるだけでOK、カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
・安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
・ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
・設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収できます。
【用途】
・トラックの荷台への昇降用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラック昇降はしご"楽トラ"

トラック昇降はしご"楽トラ"

    トラック昇降タラップ"登楽王"

    トラック昇降タラップ"登楽王"

      トラック昇降ステップ

      トラック昇降ステップ

        トラック昇降ステップDXB型

        トラック昇降ステップDXB型

          CV昇工具

          CV昇工具

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

              ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

              ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                      ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                      ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                        ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

                        ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                            メーカー アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション KEIAI(敬相) アクト ピカコーポレイション アクト アクト アクト ナカオ ワコーパレット アクト
                            通常価格 38,750円 100,625円 69,814円 110,341円 59,214円 177,939円 71,916円 183,868円 257,107円 188,289円 41,098円 55,803円 346,769円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   15日目   1日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご - 伸縮はしご 伸縮はしご 1連はしご - - - - - - 伸縮はしご -
                            規格 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し - - - - - - 規格無し -
                            最大使用質量(kg) 100 - 150 150 100 - - - - - - 100 -
                            踏ざん踏面幅(mm) 52 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -

                            トラック昇降はしご"楽トラ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました