(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高強度型 アルミ製踏台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高強度型 アルミ製踏台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,390円 ~ 13,593円
税込価格
11,429円 ~ 14,952円

多様な現場で使用できる​頑​丈なアルミ製の踏台。【特長】・​補​強​が​施​さ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    344×192
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    75
  • 特長1:
    補強が施されており,頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
  • 仕様1:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSAF-2-SV(シルバー・2段)

TSAF-2-SV(シルバー・2段)

TSAF-3-BK(ブラック・3段)

TSAF-3-BK(ブラック・3段)

TSAF-2-BK(ブラック・2段)

TSAF-2-BK(ブラック・2段)

天板部拡大画像

天板部拡大画像

製品の基本仕様・特長

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
TSAF-2-BK130ブラック0.570.65344×19222.6
TSAF-2-SV130シルバー0.570.65344×19222.6
TSAF-3-BK130ブラック0.790.88344×19233.6
TSAF-3-SV130シルバー0.790.88344×19233.6
  • 完成品
  • 踏ざん踏面幅:75mm
  • 材質:アルミ
  • 生産国:中国

図面

TSAF-2-BK/TSAF-2-SV

高強度型 アルミ製踏台 TSAF-2-BK/TSAF-2-SV図面

TSAF-3-BK/TSAF-3-SV

高強度型 アルミ製踏台 TSAF-3-BK/TSAF-3-SV図面

使用方法・使用事例

使用方法

高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-1高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-2高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-3高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-4高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-5高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-6高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-7高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-8高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-9高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-10高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-11高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-12高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-13高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-14高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-15高強度型 アルミ製踏台 取扱説明書-16
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
収納時全長(m)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.57
423-4111
4989999215595
2600.0
ブラック
0.65
645×526×190
2
1台

1個

10,580( 11,638円 )

1日目

0.57
423-4120
4989999215601
2600.0
シルバー
0.65
645×526×190
2
1台

1個

10,390( 11,429円 )

1日目

0.79
423-4138
4989999215618
3600.0
ブラック
0.88
879×567×191
3
1台

1個

13,552( 14,907円 )

1日目

0.79
423-4146
4989999215625
3600.0
シルバー
0.88
879×567×191
3
1台

1個

13,593( 14,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多様な現場で使用できる​頑​丈なアルミ製の踏台。
【特長】
・​補​強​が​施​さ​れ​て​お​り​、​頑​丈​で​堅​牢​な​つ​く​り​。
【用途】
・事務所から工場まで多様な現場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高強度型 アルミ製踏台

高強度型 アルミ製踏台

    折りたたみ式作業台 DXR-120

    折りたたみ式作業台 DXR-120

      折りたたみ式作業台

      折りたたみ式作業台

        折りたたみ式作業台 AG型

        折りたたみ式作業台 AG型

          ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠

          ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠

            折りたたみ式作業台 DXE

            折りたたみ式作業台 DXE

              作業台(バネ・キャスター付)

              作業台(バネ・キャスター付)

                天板幅広踏台 CWX-AS

                天板幅広踏台 CWX-AS

                  作業台

                  作業台

                    踏台 CCA-K

                    踏台 CCA-K

                      上わく付き踏台 コメット

                      上わく付き踏台 コメット

                        作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)

                        作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)

                          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                            メーカー トラスコ中山 ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ アルインコ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション トラスコ中山 長谷川工業
                            通常価格 10,390円 461,729円 50,130円 40,088円 14,763円 34,717円 53,758円 10,650円 98,039円 7,000円 28,328円 43,952円 54,772円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            最大使用質量(kg) 130 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 344×192 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 補強が施されており,頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 - - - - - - - - - - - -

                            高強度型 アルミ製踏台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました