(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFS-0660AL
アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) ステップ(シマイタ・タイスイ・タイユタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
57,321円
税込単価
63,053円

連結して使用可能なアルミ製ステップ。【特長】・ステップの下に配線することが可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 段数(段):
    1
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は「低床用」の商品です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TFS-0660AL 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TFS-0660AL(低床用)

TFS-0660AL(低床用)

TFSH-0660AL(高床用)

TFSH-0660AL(高床用)

注 : TFS-0660AL(低床用)は長い側面部分は縞鋼板、短い側面部分は平らな鋼板です。

規格表

低床用

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
TFS-0645AL1000.09~0.12600×45013.8
TFS-0660AL1000.09~0.12600×60016.0
TFS-0945AL1000.09~0.12600×45015.6
TFS-0960AL1000.09~0.12600×60018.0
 

高床用

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
TFSH-0645AL1000.19~0.22600×45014.2
TFSH-0660AL1000.19~0.22600×60016.5
TFSH-0945AL1000.19~0.22600×45015.9
TFSH-0960AL1000.19~0.22600×60018.5
TFSH-1245AL1000.19~0.221200×45017.8
TFSH-1260AL1000.19~0.221200×600111.0

製品の基本仕様・特長

連結も可能

連結も可能!

水回りも滑りにくくて便利

水回りも滑りにくくて便利!

 
  • 完成品
  • 段数: 1
  • 材質: アルミ
  • 生産国: 日本

図面

TFS-0645AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFS-0645AL図面

TFS-0660AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFS-0660AL図面

TFS-0945AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFS-0945AL図面

TFS-0960AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFS-0960AL図面

TFSH-0645AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFSH-0645AL図面

TFSH-0660AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFSH-0660AL図面

TFSH-0945AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFSH-0945AL図面

TFSH-0960AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFSH-0960AL図面

TFSH-1245AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFSH-1245AL図面

TFSH-1260AL

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ) TFSH-1260AL図面
商品情報を表示

TFS-0660AL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFS-0660AL

0.09~0.12
低床用
4989999780390
277-5778
6000
600×600
615
600
1台

1個

57,321( 63,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連結して使用可能なアルミ製ステップ。
【特長】
・ステップの下に配線することが可能。
・アジャスター付のため、フラットな床面を確保。
・ネオプレンゴム製アジャスターを使用しており、耐水・耐油性に優れている。
【用途】
・軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に最適。

(i)ご注意

  • 画像は「低床用」の商品です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)の型番TFS-0660ALのページです。
型番TFS-0660ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

    ポータブルステージ

    ポータブルステージ

      踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

      踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

        四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

        四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

            連結式作業台 DG型

            連結式作業台 DG型

              アルミステップ (縞板タイプ)

              アルミステップ (縞板タイプ)

                縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

                縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

                  ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

                  ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

                    ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

                    ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

                      ステージ用スカート

                      ステージ用スカート

                        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                          510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

                          510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

                            メーカー トラスコ中山 ナイキ エスコ アズワン アルインコ ピカコーポレイション トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール 長谷川工業 ナイキ アルインコ エスコ
                            通常価格 49,936円 307,500円 5,280円 37,730円 86,461円 23,705円 19,530円 39,279円 18,073円 13,840円 5,500円 71,795円 31,630円
                            通常出荷日 1日目~   13日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   14日目~   9日目~   1日目   4日目   11日目   4日目   18日目   14日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業用踏台 - 関連商品 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 関連商品 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 100 - - - 150 100 80 100 80 - - 150 150
                            材質1 アルミ合金 - - - - - アルミ合金 天板:縞鋼板(焼き付け塗装) - - - - -
                            段数(段) 1 - - - - - 1 1 - - - - -
                            仕様 完成品 - - - - - 完成品 完成品 - - - - -

                            アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋盤作業のステップ
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/26
                            作業踏み台として使っています。
                            今までは鉄製を主に使っていましたが、
                            アルミの方が軽くて、どかして掃除しやすいのでこちらに変えました。

                            鉄製よりもクッション性があり、長時間踏み台に乗っていても足が疲れません。

                            鉄製との価格差がもう少し縮まれば嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFS-0645AL
                            TFS-0945AL
                            TFS-0960AL
                            TFSH-0645AL
                            TFSH-0660AL
                            TFSH-0945AL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法
                            (mm)
                            設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 内容量

                            49,936円

                            ( 54,930円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.09~0.12低床用4989999011234336-22563800600×450615450-

                            61,919円

                            ( 68,111円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.09~0.12低床用4989999011241336-22645600.0900×450915450-

                            80,518円

                            ( 88,570円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.09~0.12低床用4989999780406277-57868000900×600915600-

                            50,656円

                            ( 55,722円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.19~0.22高床用4989999010794336-18114200600×450615450-

                            54,815円

                            ( 60,297円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.19~0.22高床用4989999780369277-57946500600×600615600-

                            63,732円

                            ( 70,105円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.19~0.22高床用4989999010800336-18295900900×450915450-

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました