(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
28,808円 ~ 99,583円
税込価格
31,689円 ~ 109,541円

アルミ製の作業用踏台。【特長】・天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSFC256の製品イメージ画像

TSFC256

TSFC369の製品イメージ画像

TSFC369

1段タイプ

1段タイプ

製品の基本仕様・特長

工場・倉庫・店舗備品として使用。商品のピッキング作業、点検、高い所で作業するための台として使用。

踏ざん形状

踏ざん踏面幅:200mm (2段以上タイプ)

踏ざん踏面幅:200mm (2段以上タイプ)

  • 組立式
  • ​A​マ​ー​ク​
  • J​I​S​マ​ー​ク​
  • S​G​マ​ー​ク​
  • 仮​設​工​業​会
  • 材質:ア​ル​ミ​
  • 生産国:中国

縞板なので滑りにくい

踏面拡大図

踏面拡大図

図面

TSFC-153

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-153図面

TSFC-163

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-163図面

TSFC-165

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-165図面

TSFC-256

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-256図面

TSFC-257

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-257図面

TSFC-266

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-266図面

TSFC-369

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-369図面

TSFC-4612

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) TSFC-4612図面

使用方法・使用事例

使用方法

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-1作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-2作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-3作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-4作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-5作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-6作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-7作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-8作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-9作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-10作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-11作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM) 取扱説明書-12

注意・禁止事項

  • 最大使用質量(耐荷重)の確認をしてください。
  • 作業高さを確認して、踏台の高さ(m)、段数を選んでください。
  • 段数が多い場合、手すりの有無も確認してください。
  • 使用位置が決まっている場合は、安定性の高い組み立て式をおすすめしますが、移動が多い場合は、折り畳み式のものや、オプションでキャスターや手すりをつけられるものもあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
1段タイプ
4989999013917
336-5085
5500
500×400
426
520
1
1台
10

1個

32,770( 36,047円 )

4日目

0.3
1段タイプ
4989999013924
336-5093
6000
600×400
426
620
1
1台
10

1個

28,808( 31,689円 )

2日目

0.5
1段タイプ
4989999013931
336-5107
6900
600×400
426
620
1
1台
10

1個

32,935( 36,229円 )

1日目

300
2段以上タイプ
4989999013948
336-5115
8900
500×400
629
520
2
1台
10

1個

42,752( 47,027円 )

1日目

350
2段以上タイプ
4989999013955
336-5123
9000.0
500×400
629
520
2
1台
10

1個

54,324( 59,756円 )

2日目

300
2段以上タイプ
4989999013962
336-5131
9500
600×400
629
620
2
1台
10

1個

46,825( 51,508円 )

1日目

300
2段以上タイプ
4989999013979
336-5140
15000
600×400
832
620
3
1台
10

1個

67,120( 73,832円 )

2日目

300
2段以上タイプ
4989999013986
336-5158
18700.0
600×400
1035
620
4
1台
10

1個

99,583( 109,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製の作業用踏台。
【特長】
・天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果がある。
・側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げ。
・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
※左記は代表画像。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

    作業用踏台 (高強度タイプ)

    作業用踏台 (高強度タイプ)

      ピカ ステンレス製作業台

      ピカ ステンレス製作業台

        作業用踏台エコシリーズ

        作業用踏台エコシリーズ

          エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

          エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

            アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

            アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

              作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

              作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

                丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                  高強度型 アルミ製踏台

                  高強度型 アルミ製踏台

                    1段 作業台

                    1段 作業台

                      作業台(バネ・キャスター付)

                      作業台(バネ・キャスター付)

                        作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                        作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山
                          通常価格 28,808円 21,759円 100,788円 39,261円 29,150円 122,943円 60,392円 43,485円 10,390円 31,060円 57,634円 27,269円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                          最大使用質量(Kg) 150 150 150 120 120 150 150 80 - 150 - 150
                          材質1 アルミ合金 アルミ合金 - - - アルミ合金 アルミ合金、スチール - - - - アルミ合金
                          踏ざん踏面幅(mm) 200 - - - - - 200 - - - - 200
                          仕様 組立式 - - - - - 組立式。アルマイト仕上。 - - - - 組立式。アルマイト仕上。

                          作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          現場作業の踏台として
                          評価 4.0満足度:4.02019/10/07
                          このタイプの踏台はどこのメーカーも安くありませんでした。ちょうどバーゲンで本製品を見つけ、お得に購入することが出来ました。組立の説明書がラフなイラストで少し見難かったので☆4ですが、強度がしっかりしていて安心して使用できそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          高所にある薬注ポンプへの給液
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/11
                          直ぐに届きました。組立も簡単で迷うことはありませんでした。軽くて頑丈で良かったです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました