(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台

作業用踏台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,979円 ~ 31,844円
税込価格
25,277円 ~ 35,028円

ワイドな踏面で足元安心なアルミ製の作業用踏台。【特長】・縦・横方向の滑り防止形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    425×300
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 設置寸法(mm)間口:
    487
  • 特長1:
    縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用,耐油性・耐候性に優れています。
  • 特長2:
    ワイドな踏面で足元安心です。
  • 特長3:
    滑り止め加工のアジャスター付で凹凸のある床面にも対応します。
  • 用途:
    事務所や店舗などの簡易作業用に
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

AF-A2(2段) 寸法図

AF-A2(2段)

製品の基本仕様・特長

踏ざん形状図

踏ざん形状

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
AF-A11000.23425×30013.3
AF-A21000.45425×30025.7
  • 組立式
  • 踏ざん踏面幅:200mm
  • 材質:アルミ
  • 生産国:中国

図面

AF-A1

作業用踏台 AF-A1図面

AF-A2

作業用踏台 AF-A2図面

使用方法・使用事例

使用方法

作業用踏台 取扱説明書-1作業用踏台 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

  • 最大使用質量(耐荷重)の確認をしてください。
  • 作業高さを確認して、踏台の高さ(m)、段数を選んでください。段数が多い場合、手すりの有無も確認してください。
  • 使用位置が決まっている場合は、安定性の高い組み立て式をおすすめしますが、移動が多い場合は、折りたたみ式のものや、オプションでキャスターや手すりをつけられるものもあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
段数(段)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.23
4989999793369
510-2456
3300
372
1
1台
10

1個

22,979( 25,277円 )

2日目

225
4989999793376
510-2464
5700.0
658
2
1台
10

1個

31,844( 35,028円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドな踏面で足元安心なアルミ製の作業用踏台。
【特長】
・縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れている。
・滑り止め加工のアジャスター付で凹凸のある床面にも対応。
【用途】
・事務所や店舗などの簡易作業用に。
※左記は代表画像。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台

作業用踏台

    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

      作業台(縞板タイプ) CSBC

      作業台(縞板タイプ) CSBC

        作業台CSBC-S用片手すり

        作業台CSBC-S用片手すり

          作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)

          作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)

            アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

            アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

              作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

              作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

                作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                  折りたたみ式作業台 AG型

                  折りたたみ式作業台 AG型

                    G型作業用踏台

                    G型作業用踏台

                      作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                      作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                        連結式グレーチング仕様アルミステップ

                        連結式グレーチング仕様アルミステップ

                          メーカー トラスコ中山 アルインコ アルインコ アルインコ トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ トラスコ中山
                          通常価格 22,979円 62,260円 21,548円 30,998円 43,952円 6,955円 54,372円 113,891円 40,088円 22,516円 71,795円 43,492円
                          通常出荷日 1日目~   14日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   14日目~   14日目~   1日目~   1日目~   14日目~   1日目  
                          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                          最大使用質量(Kg) 100 150 150 - 150 100 150 150 - 150 150 100
                          材質1 アルミ合金 - - - アルミ合金 アルミ合金 - - - - - アルミ合金
                          天板寸法(mm) 425×300 - - - - 270×174 - - - - - 460×350
                          踏ざん踏面幅(mm) 200 - - - - 75 - - - - - -

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト