(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業台 テンノリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式作業台 テンノリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,844円 ~ 57,919円
税込価格
38,328円 ~ 63,711円

ワンタッチで折りたためる、最大使用質量150kgの業務用作業台。【特長】・後脚...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 天板寸法(mm):
    407×400
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 材質:
    アルミ合金
  • 仕様:
    完成品
  • 特長1:
    ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作です。
  • 特長2:
    折りたたみ収納時の厚さは125mmです。
  • 用途:
    現場作業に
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

折りたたみ式作業台 テンノリの外観

DXG‐47

DXG‐47

DXG‐60

DXG‐60

DXG‐90

DXG‐90

DXG‐120T

DXG‐120T

DXG‐150T

DXG‐150T

折りたたみ式作業台 テンノリの特長

収納状態

収納状態

天場部分

天場部分

ワンタッチで折りたためる、最大使用質量150kgの業務用作業台。
簡単な開閉操作。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができる。
DXG-120T・150Tは上わくが標準装備。
折りたたみ収納時の厚さは125mm。
天場の高さ:0.47~1.50m。
天場寸法:正面幅407×奥行400mm。
アルミ合金製。
最大使用質量:150kg。

支柱形状・踏ざん形状

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

折りたたみ式作業台 テンノリの仕様

型式天場の高さm段数踏ざん間隔[P]mm設置寸法mm保管収納寸法mm質量kg
幅[W]奥行[D]長さ奥行
DXG‐470.4722355696178605701256.0
DXG‐600.6023005926709955951256.4
DXG‐900.90330064479312956451257.7
DXG‐120T1.204300697917165070012510.3
DXG‐150T1.5053007501040195075512511.9
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
段数
JANコード
トラスココード
踏ざん間隔(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.47
0.86
2
4989247490019
407-2073
43
6000.0
1台

1個

34,844( 38,328円 )

1日目

0.6
0.99
2
4989247490026
407-2081
43
6400.0
1台

1個

39,308( 43,239円 )

1日目

0.9
1.30
3
4989247490033
407-2090
43
7700.0
1台

1個

42,855( 47,141円 )

1日目

1.2
1.65
4
4989247490040
407-2057
-
10300.0
1台

1個

52,421( 57,663円 )

4日目

1.5
1.95
5
4989247490057
407-2065
-
11900.0
1台

1個

57,919( 63,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチで折りたためる、最大使用質量150kgの業務用作業台。
【特長】
・後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができる。
・DXG-120T、150Tは上わくが標準装備。
・折りたたみ収納時の厚さは125mm。
【用途】
・高所での作業に。
・工場、倉庫内での作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業台 テンノリ

折りたたみ式作業台 テンノリ

    折りたたみ式作業台 DXE

    折りたたみ式作業台 DXE

      アルミ朝礼台

      アルミ朝礼台

        折りたたみ式作業台 DXR-120

        折りたたみ式作業台 DXR-120

          折りたたみ式 大型作業台アルバー

          折りたたみ式 大型作業台アルバー

            折りたたみ式作業台 AG型

            折りたたみ式作業台 AG型

              折りたたみ式作業台 リョーマ

              折りたたみ式作業台 リョーマ

                折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                  アルミ合金製作業台 DWS型

                  アルミ合金製作業台 DWS型

                    作業台

                    作業台

                      コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                      コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                        手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                        手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                          作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

                          作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アルインコ
                            通常価格 34,844円 34,717円 306,143円 461,729円 196,458円 40,088円 21,191円 159,228円 219,039円 98,039円 60,466円 26,737円 5,228円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   60日目   1日目~   1日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            最大使用質量(kg) 150 150 - 120 - 120 100 - - - - 100 -
                            天板寸法(mm) 407×400 607×400 - 500×526 - 400×350 607×400 - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - - - アルミ合金 アルミ合金 - - - - - -
                            材質 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ - - アルミ合金 - - - - - -
                            仕様 完成品 - - 折りたたみ式 - - 完成品 - - - - - -

                            折りたたみ式作業台 テンノリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 90サイズがほしいのですが90にも上わくは取付けできますか?
                            A
                            はい、できます。別売りオプションの上わくDXG-TE1が取付可能です。

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました