(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業台 リョーマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式作業台 リョーマ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,191円 ~ 28,129円
税込価格
23,310円 ~ 30,942円

壁面に寄せて使えるプロテクター付き作業台。【特長】・正面より昇降可能、昇降しや...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    607×400
  • 踏ざん間隔(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 材質:
    アルミ合金
  • 仕様:
    完成品
  • 特長1:
    天板背面側のプロテクターがスタンダードタイプよりさらに大きくなりました。
  • 特長2:
    正面より昇降可能です。
  • 特長3:
    昇降しやすい傾斜角度60度です。
  • 用途:
    壁際,車両などでの作業に
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

折りたたみ式作業台 リョーマの外観

DXD-50P

DXD-50P

DXD-60P

DXD-60P

DXD-75P

DXD-75P

折りたたみ式作業台 リョーマの特長

収納状態

収納状態

背面プロテクター標準装備

背面プロテクター標準装備

壁面に寄せて使えるプロテクター付き作業台。
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業ができる。
天場の高さ:0.50~0.75m。
天場寸法:正面幅607×奥行400mm。
アルミ合金製。
最大使用質量:100kg。

支柱形状・踏ざん形状

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

折りたたみ式作業台 リョーマの使用用途

建築現場のプロツールとして

建築現場のプロツールとして

工場内での点検、メンテナンス作業に

工場内での点検、メンテナンス作業に

ルーフボックスの荷物の出し入れに

ルーフボックスの荷物の出し入れに

製品仕様

型式タイプ天場の高さ
m
段数踏ざん間隔
[P]
mm
設置寸法mm保管収納寸法
mm
質量
kg

[W]
奥行
[D]
長さ奥行
DXD‐50P背面プロテクター
付きタイプ
※背面脚用プロテクター
は別売
0.5022507857468907901306.4
DXD‐60P0.6023008108149908101306.7
DXD‐75P0.75325084791611458501307.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
段数
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
0.89
2
4989247462047
407-1999
6400.0
1台

1個

21,191( 23,310円 )

1日目

0.6
0.99
2
4989247462054
407-2006
6700
1台

1個

24,476( 26,924円 )

1日目

0.75
1.15
3
4989247462061
407-2014
7600
1台

1個

28,129( 30,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面に寄せて使えるプロテクター付き作業台。
【特長】
・正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
・後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業ができる。
・天場の高さ:0.50~0.75m。
・天場寸法:正面幅607×奥行400mm。
【用途】
・高所での作業に。
・工場、倉庫内、自動車整備等での作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業台 リョーマ

折りたたみ式作業台 リョーマ

    折りたたみ式作業台 DXE

    折りたたみ式作業台 DXE

      折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

      折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

        折りたたみ式作業台 AG型

        折りたたみ式作業台 AG型

          アルミ合金製作業台 DWS型

          アルミ合金製作業台 DWS型

            コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

            コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

              作業台

              作業台

                ピカ 上わく付き踏台 PFD型

                ピカ 上わく付き踏台 PFD型

                  折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                  折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                    アルミステップ (縞板タイプ)

                    アルミステップ (縞板タイプ)

                      折りたたみ式作業台 テンノリ

                      折りたたみ式作業台 テンノリ

                        エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

                        エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

                          キャリスター

                          キャリスター

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション 森山鉄工 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション トラスコ中山 ピカコーポレイション 長谷川工業 ハラックス
                            通常価格 21,191円 34,717円 67,500円 40,088円 219,039円 60,466円 98,039円 11,000円 159,228円 19,530円 34,844円 29,150円 189,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            最大使用質量(kg) 100 150 - 120 - - - - - - 150 - -
                            天板寸法(mm) 607×400 607×400 - 400×350 - - - - - - 407×400 - -
                            踏ざん間隔(mm) 60 87 - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - - - - - - アルミ合金 - -
                            材質 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - アルミ合金 - -

                            折りたたみ式作業台 リョーマのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 折りたたみはワンタッチでしょうか?
                            A
                            はい、ワンタッチ操作で折りたたみ可能です。

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました