(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,039円 ~ 149,875円  特別価格 
税込価格
107,843円 ~ 164,863円  特別価格 

工場、倉庫内での作業に最適な作業台。【特長】・7段以上の手すり付きタイプは高さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 天板高さ(m):
    300
  • 機能:
    キャスター
  • 手すり:
    なし
  • 天板寸法(mm):
    500×520
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    107
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

作業台 DWSの外観

DWS-120B

DWS-120B

DWS-150B

DWS-150B

DWS-180B

DWS-180B

DWS‐240B

DWS‐240B

DWS-270B

DWS-270B

作業台 DWSの特長

工場・倉庫内での作業に最適な作業台。
7段以上の手すり付タイプは高さ1,100mm手すりも選べる。
天場寸法:正面幅500×奥行520mm。
背面ストレート(垂直)タイプも特注製作が可能。
幅の広い踏ざん・天場は安定性に優れ、移動は背面キャスター(φ100(直径100mm))でスムーズに行える。
筋交いの変更により安定感を高めた。
最大使用質量:120kg。
アルミ合金製。
組立式。

天場の高さが2m以上の製品には、階段両手すり天場三方がセットされています。
法規※により必ず階段両手すり天場三方を付けてお使いください。
(※労働安全衛生規則)

天場部分

天場部分

背面キャスター(φ100、ゴム製)

背面キャスター(φ100、ゴム製)

支柱・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

作業台 DWSの仕様

型式天場の高さm段数手すり高さ設置寸法mm質量kg
mm昇降面[W]奥行[D]
DWS‐120B1.204-683141311.7
DWS‐150B1.505-736160814.7
DWS‐180B1.806-788180216.3
DWS‐240B2.4089001890219037.0
DWS‐270B2.7099001930238438.8
  • ※ 240、270タイプは階段両手すり天場三方及びアウトリガー付きの質量です。
  • ※ 240、270タイプは必ずアウトリガーを付けてお使いください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
質量(g)
段数(段)
特長1
特長2
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4989247165016
835-8482
1219
631
10000.0
3
-
-
-
-
-

1個

98,039円

52,813

( 58,094円 )

1日目

手すりなし
4989247165023
457-8414
1413
683
11700.0
4
頑丈で安定性に優れた業務用アルミ製踏台です。
背面キャスター付です。
工場・倉庫内作業に
組立式
1台

1個

113,437円

61,108

( 67,219円 )

4日目

手すりなし
4989247165030
457-8422
1608
736
14700.0
5
頑丈で安定性に優れた業務用アルミ製踏台です。
背面キャスター付です。
工場・倉庫内作業に
組立式
1台

1個

133,376円

71,849

( 79,034円 )

1日目

手すりなし
4989247165047
457-8431
1802
788
16300.0
6
頑丈で安定性に優れた業務用アルミ製踏台です。
背面キャスター付です。
工場・倉庫内作業に
組立式
1台

1個

149,875円

80,737

( 88,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場、倉庫内での作業に最適な作業台。
【特長】
・7段以上の手すり付きタイプは高さ1100mm手すりも選べる。
・幅の広い踏ざん、天場は安定性に優れ、移動は背面キャスター(φ100)でスムーズに行える。
・筋交いの変更により安定感を高めた。
【用途】
・高所での作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台

作業台

    アルミ合金製作業台 DWS型

    アルミ合金製作業台 DWS型

      アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

      アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

        作業台ライトステップ

        作業台ライトステップ

          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

            エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

            エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

              折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

              折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

                作業台(縞板タイプ) CSBC

                作業台(縞板タイプ) CSBC

                  折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                  折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                        アルミ朝礼台

                        アルミ朝礼台

                          折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                          折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 エレクター 森山鉄工 アルインコ 森山鉄工 ナカオ 森山鉄工 長谷川工業 アルインコ
                            通常価格 98,039円 219,039円 356,276円 84,424円 54,772円 14,670円 67,500円 21,548円 41,828円 60,466円 35,625円 306,143円 105,873円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   5日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   11日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - - - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 -
                            最大使用質量(Kg) 120 - - - - - 200 150 200 150 150 本体:450/タラップ:150 -
                            天板高さ(m) 300 - - - - 0.33 0.55・0.65・0.75 - - - - - -
                            機能 キャスター - - - - - キャスター - - - キャスター - -
                            手すり なし - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 折りたたみはできますか?
                            A
                            いいえ、できません。

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました