(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,746円 ~ 43,612円
税込価格
34,921円 ~ 47,973円

全段滑り止めモール付で天板での作業が可能な作業用踏台。【特長】・アルミ製脚立と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    160
  • 材質1:
    アルミ
  • 天板寸法(mm):
    520×350
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

​脚​立​と​足​場​台​両​方​の​利​点​を​凝​縮

SKYM - 10(4段)、SKYM - 8(3段)、SKYM - 5(2段)の外観

SKYM - 10(4段)、SKYM - 8(3段)、SKYM - 5(2段)の外観

踏ざん踏面幅 : 60mm

踏ざん踏面幅 : 60mm

コンパクトに収納

コンパクトに収納

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
SKYM-51600.560.95520x35027.5
SKYM-81600.781.17520x35038.9
SKYM-101600.991.39520x35049.9

開発秘話

 

お客様の安全を足元から支える、をモットーに90%を国内生産としています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納時全長(m)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.56
4984842503270
302-8437
7500.0
0.95
2

1個

31,746( 34,921円 )

2日目

0.78
4984842503287
302-8445
8900.0
1.17
3

1個

37,456( 41,202円 )

1日目

0.99
4984842503294
302-8429
9900.0
1.39
4

1個

43,612( 47,973円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全段滑り止めモール付で天板での作業が可能な作業用踏台。
【特長】
・アルミ製脚立と足場台両方の利点を凝縮。
・コンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
・脚立ではできなかった天板に乗っての作業が可能、作業性が向上。
・全段滑り止めモール付。
・背面枠が83°なのでより壁面に近付いての作業が可能。
・ワンアクションでセットできる折りたたみ構造。
【用途】
・店舗、倉庫内作業、工場現場などでの高所作業全般に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

    作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

    作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

      1段 作業台

      1段 作業台

        作業用踏台 縞板1段

        作業用踏台 縞板1段

          G型作業用踏台

          G型作業用踏台

            ピカ 小型作業台 DXK型

            ピカ 小型作業台 DXK型

              折りたたみ式作業台 AG型

              折りたたみ式作業台 AG型

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                  作業用踏台

                  作業用踏台

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

                      作業用踏台 BT-17

                      作業用踏台 BT-17

                        メーカー ナカオ トラスコ中山 エスコ ミスミ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ トラスコ中山 アルインコ アズワン
                        通常価格 31,746円 34,391円 31,060円 17,004円 22,516円 59,971円 40,088円 62,260円 22,979円 54,372円 25,650円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   14日目~   1日目~   14日目~   1日目  
                        商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                        最大使用質量(Kg) 160 150 150 150 150 150 - 150 100 150 150
                        材質1 アルミ - - - アルミ - - - - - -
                        天板寸法(mm) 520×350 - - - 600×340 - - - - - -
                        踏ざん踏面幅(mm) 60 - - - 240 - - - - - -

                        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 最大使用荷重が150kgとありますが、二人乗っても大丈夫ですか?
                        A
                        いいえ。使用荷重内でもバランスを崩して転倒するおそれがありますので、一人用としてお使いください。

                        踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました