(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G型作業用踏台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G型作業用踏台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,516円 ~ 99,700円
税込価格
24,768円 ~ 109,670円

滑り止め効果が高い作業用踏み台。【特長】・作業用踏み台。・階段タイプ作業台の普...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 仕様:
    完成品
  • 材質1:
    アルミ
  • 天板寸法(mm):
    600×340
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    240
  • 設置寸法(mm)間口:
    600
  • 特長1:
    階段タイプ作業台の普及品です。
  • 特長2:
    ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
  • 特長3:
    天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
  • 用途:
    工場・倉庫などでの作業に
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 専用手すりについてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

天板が縞板のため滑り止め効果が高い

G - 093の外観

G - 093の外観

踏ざん踏面積 240mm

踏ざん踏面積 240mm

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
設置寸法(mm)
間口×奥行
段数質量
(kg)
G-0511000.5600×340600×34015.4
G-0621000.6600×340600×58028.3
G-0821000.8600×340600×58029.3
G-0931000.9600×340600×820312.0
G-1231001.2600×340600×820313.0
G-1241001.2600×340600×1060416.0

開発秘話

 

お客様の安全を足元から支える、をモットーに90%を国内生産としています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数(段)
設置寸法(mm)奥行
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4984842504413
504-7269
5400.0
1
340
1台

1個

22,516( 24,768円 )

1日目

0.6
4984842504420
504-7277
8300.0
2
580
1台

1個

37,904( 41,694円 )

1日目

0.8
4984842504437
504-7285
9300.0
2
580
1台

1個

44,185( 48,604円 )

4日目

0.9
4984842504444
504-7293
12000.0
3
820
1台

1個

56,850( 62,535円 )

1日目

1.2
4984842504451
504-7307
13000.0
3
820
1台

1個

54,551( 60,006円 )

1日目

1.2
4984842504468
290-0947
16000.0
4
1060
1台

1個

99,700( 109,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止め効果が高い作業用踏み台。
【特長】
・作業用踏み台。
・階段タイプ作業台の普及品。
・完成品のためガッチリした構造でガタつきもない。
・天板が縞板のため滑り止め効果が高い。
・ガッチリしたアルミ作業台。
【用途】
・工場現場での高所作業全般。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 専用手すりについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G型作業用踏台

G型作業用踏台

    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

      折りたたみ作業台

      折りたたみ作業台

        乗降補助踏台 バスステップ

        乗降補助踏台 バスステップ

          楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

          楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

            折りたたみ作業用踏台(上枠付)

            折りたたみ作業用踏台(上枠付)

              作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

              作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

                作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

                  作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                  作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                    縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

                    縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

                      作業台ライトステップ

                      作業台ライトステップ

                        アルミ朝礼台

                        アルミ朝礼台

                          エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                          エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                            メーカー ナカオ アルインコ ナカオ ナカオ ナカオ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ トラスコ中山 長谷川工業 長谷川工業 エレクター
                            通常価格 22,516円 71,795円 59,788円 22,296円 31,746円 105,873円 86,461円 54,372円 62,260円 39,279円 84,424円 306,143円 14,670円
                            通常出荷日 1日目~   14日目~   2日目~   1日目   1日目~   4日目   14日目~   14日目~   14日目~   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 - 150 160 - 150 150 150 100 - 本体:450/タラップ:150 -
                            仕様 完成品 - - 完成品 - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - アルミ アルミ - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 600×340 - - 500×280 520×350 - - - - - - - -

                            G型作業用踏台のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            生産設備作業用踏み台として
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/14
                            生産設備にある手が届かない箇所に使用しており、足場の寸法が大きめで安全面として適しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用に
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/17
                            時期が悪かったのか数ヶ月待ちました。とはいえ、ガタつきもなくしっかりした作りなので製品には満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 現場での組立は必要ですか?
                            A
                            いいえ。完成品です。ただしオプションの手すりはお客様での組立となります。

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました