(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

通常価格(税別)
41,828円 ~ 59,000円
税込価格
46,011円 ~ 64,900円

【特長】・段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です・付属のブラケットを使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    200
  • 材質1:
    アルミ(アルマイト付)
  • 天板寸法(mm):
    500×240
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    240
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
キャスター
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数(段)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.45~0.75
なし
4582127900259
472-5663
7000.0
3
1070×500×115
1台

1個

41,828( 46,011円 )

11日目

0.60~1.00
なし
4582127900266
472-5665
9000.0
4
1370×500×115
1台

1個

51,375( 56,513円 )

11日目

0.75~1.25
なし
4582127900273
472-5664
11000.0
5
1670×500×115
1台

1個

59,000( 64,900円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です
・付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です
・天板が広く安全設計です
・無段階で角度の調整ができます
・折りたたみ式で収納上手です
【用途】
・倉庫・工場内などでの作業に
【材質】
・アルミ(アルマイト付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

      強力型 踏台シルバー

      強力型 踏台シルバー

        LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

        LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

          折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

          折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

            ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

            ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                ピカ KDR型内階段用手すり

                ピカ KDR型内階段用手すり

                  折りたたみ作業台

                  折りたたみ作業台

                    折りたたみ式作業台 リョーマ

                    折りたたみ式作業台 リョーマ

                      ハセガワ ライトステップ DAD型

                      ハセガワ ライトステップ DAD型

                        ピカ 小型作業台 DXK型

                        ピカ 小型作業台 DXK型

                          踏み台 強力型 80cm ブラック

                          踏み台 強力型 80cm ブラック

                            メーカー 森山鉄工 森山鉄工 長谷川工業 長谷川工業 森山鉄工 トレードワン 日本ファイリング ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 41,828円 35,625円 9,800円 54,772円 67,500円 2,942円 25,468円 36,379円 59,788円 21,191円 136,903円 59,971円 9,800円
                            通常出荷日 11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 - - - 作業用踏台 -
                            最大使用質量(Kg) 200 150 130 - 200 100 150 - - - - 150 -
                            材質1 アルミ(アルマイト付) アルミ(アルマイト付) - - アルミ(アルマイト付) - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 500×240 400×240 - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 240 240 - - 240 - - - - - - - -

                            折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました