(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
67,500円 51,408円
税込単価
74,250円 56,549円

【特長】・天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です・高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    200
  • 天板高さ(m):
    0.55・0.65・0.75
  • 機能:
    キャスター
  • 材質1:
    アルミ(アルマイト付)
  • 段数(段):
    3
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    240
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G503A

4582127900204
472-5660
11000.0
500×500
1070×540×125
1台

1個

67,500円

51,408

( 56,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です
・高さが3段階に変えられ、作業高さに応じて使い分け可能です
・踏板幅が広く、安定性に優れた踏台です
・折りたたみ式で収納上手です
・折り畳み時も開いた時も使用できるキャスター付で移動がスムーズです
【用途】
・倉庫・工場内などでの作業に
【材質】
・アルミ(アルマイト付)

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)の型番G503Aのページです。
型番G503Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

    フミラック

    フミラック

      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

          作業台

          作業台

            折りたたみ式作業台 リョーマ

            折りたたみ式作業台 リョーマ

              エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

              エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                アルミ合金製作業台 DWS型

                アルミ合金製作業台 DWS型

                  折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                  折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                    折りたたみ式作業用踏み台

                    折りたたみ式作業用踏み台

                      折りたたみ作業台

                      折りたたみ作業台

                        折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                        折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                          LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                            メーカー 森山鉄工 ハラックス 森山鉄工 ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション エレクター ピカコーポレイション トラスコ中山 トラスコ中山 ナカオ 森山鉄工 長谷川工業
                            通常価格 67,500円 14,168円 41,828円 60,466円 98,039円 21,191円 14,670円 219,039円 202,976円 99,461円 59,788円 35,625円 54,772円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   11日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目~   2日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 -
                            最大使用質量(Kg) 200 100 200 150 120 - - - 120 120 - 150 -
                            天板高さ(m) 0.55・0.65・0.75 - - - 300 - 0.33 - 2.1 - - - -
                            機能 キャスター - - - キャスター - - - キャスター キャスター - キャスター -
                            材質1 アルミ(アルマイト付) - アルミ(アルマイト付) - - - - - - - - アルミ(アルマイト付) -

                            折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました