(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台ライトステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台ライトステップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
84,424円 ~ 145,475円
税込価格
92,866円 ~ 160,023円

組立式作業台のスタンダードタイプの作業用踏台。【特長】・天板には滑り止めのライ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オールアルミ合金製ガッチリした構造で便利な車輪が付いた作業踏台

ライトステップDAタイプ

ライトステップDAタイプ

ライトステップDA長尺タイプ

ライトステップDA長尺タイプ

この商品の主な機能について

ライトステップDAタイプ

滑り止ライン入り

滑り止ライン入り

キャスター 直径100mm 本体とキャスター ブラケットは溶接固定

キャスター
直径100mm
本体とキャスター
ブラケットは溶接固定

長尺型タイプ

滑り止ライン入り

滑り止ライン入り

滑り止めテープ付き(最下段)

滑り止めテープ付き(最下段)

 4輪ブレーキ付き キャスターφ150(直径150mm) 材質: 合成ゴム

4輪ブレーキ付き
キャスターφ150(直径150mm)
材質: 合成ゴム

この商品の主な特長について

アルミの特性 比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れている また、リサイクルも容易

アルミの特性
比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れている
また、リサイクルも容易

組立式 お客様にて組み立てていただく商品です。運搬・解体が容易で、効率的

組立式
お客様にて組み立てていただく商品です。運搬・解体が容易で、効率的

プロ用 最大使用質量 120kg

プロ用 最大使用質量 120kg

この商品の使用上の注意

使用前に製品の不備がないか、チェックの上ご使用ください。
取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
最大使用質量(Kg)
天板高さ(m)
機能
その他
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
設置寸法(mm)
天板寸法(mm)
質量(g)
踏ざん踏面幅(mm)
段数(段)
手すり
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業用踏台
120
0.9
キャスター
-
背面キャスター付
4968757501095
242-9811
-
500×520
11500.0
106
3
なし
組立式
1台

1個

84,424( 92,866円 )

1日目

作業用踏台
120
1.2
キャスター
-
背面キャスター付
4968757501125
242-9829
-
500×520
14000.0
106
4
なし
組立式
1台

1個

100,925( 111,018円 )

1日目

作業用踏台
120
1.5
キャスター
-
背面キャスター付
4968757501156
242-9837
-
500×520
16000.0
106
5
なし
組立式
1台

1個

127,228( 139,951円 )

1日目

作業用踏台
120
1.8
キャスター
-
背面キャスター付
4968757501187
242-9845
-
500×520
19000.0
106
6
なし
組立式
1台

1個

145,475( 160,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立式作業台のスタンダードタイプの作業用踏台。
【特長】
・天板には滑り止めのライン入り。
・キャスターがついているので、組み立てた状態での移動にも便利。
・2mを超えるタイプにはフルセットの手摺が標準装備。
・ガッチリした構造のオールアルミ合金製。
・滑り止めで事故防止を強化。
【用途】
・工場、倉庫、店舗など幅広い高所作業に利用可能。
・機械のメンテナンス用、荷役作業などに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台ライトステップ

作業台ライトステップ

    アルミ合金製作業台 DWS型

    アルミ合金製作業台 DWS型

      折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

      折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

          楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

          楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

              アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

              アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                  作業台

                  作業台

                    作業台CSBC-S用片手すり

                    作業台CSBC-S用片手すり

                      アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

                      アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

                        フミラック

                        フミラック

                          エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                          エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ナカオ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ピカコーポレイション アルインコ トラスコ中山 ハラックス エレクター
                            通常価格 84,424円 219,039円 84,700円 60,466円 31,746円 60,392円 49,936円 27,269円 98,039円 30,998円 6,955円 14,168円 14,670円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   9日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            作業台ライトステップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました