(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台エコシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用踏台エコシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,261円 ~ 175,519円
税込価格
43,187円 ~ 193,071円

業界で初めてのエコマーク認定を受けた作業用踏台。【特長】・1段から5段までのシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 特長1:
    環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
  • 特長2:
    作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
  • 用途:
    昇降の多い倉庫,工場に
  • 仕様1:
    組立式
  • 仕様2:
    エコマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

業界初のエコマーク認定品で組み立ても容易な階段式作業台

EWA-10

EWA-10

EWA-20

EWA-20

EWA-30

EWA-30

EWA-40

EWA-40

EWA-50

EWA-50

作業用踏台“エコシリーズ”の外形図と寸法

作業用踏台“エコシリーズ”の寸法図 手摺取付用穴(キャップカバー付) 端具(ドライバーで取外し、交換可能)

作業用踏台“エコシリーズ”の寸法図
手摺取付用穴(キャップカバー付)
端具(ドライバーで取外し、交換可能)

踏ざん形状

踏ざん形状

単位: mm

支柱形状

支柱形状

単位: mm

型 式天板高さ
(m)
天板寸法
(cm)
設置寸法(外寸)(cm)重量
(kg)
W全幅D奥行
EWA-10 156480.5060×6062627.6
EWA-14 161180.3060×4062425.0
EWA-20 156490.6060×4062628.1
EWA-30 156500.9060×40628211.5
EWA-40 156511.2080×408210219.0
EWA-50 156521.50100×10212227.0

この商品の主な特長について

アルミの特性 比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れている また、リサイクルも容易

アルミの特性
比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れている
また、リサイクルも容易

組立式 お客さまにて組み立てていただく商品 運搬・解体が容易で、効率的

組立式
お客さまにて組み立てていただく商品
運搬・解体が容易で、効率的

ちきゅうにやさしい 修理体制が整っている 06130004

ちきゅうにやさしい
修理体制が整っている06130004

最大使用質量 120kg

最大使用質量 120kg

この商品の使用上の注意

  • 使用前に製品の不備がないか、チェックの上ご使用ください。
  • 取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
段数(段)
設置寸法(mm)間口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4968757830119
305-5302
600×600
7600.0
610
1
610
1台

1個

39,261( 43,187円 )

1日目

0.6
4968757830164
305-5311
600×400
8100.0
610
2
610
1台

1個

48,465( 53,312円 )

1日目

0.9
4968757830188
305-5329
600×400
11500.0
810
3
610
1台

1個

78,424( 86,266円 )

1日目

1.2
4968757830195
305-5337
800×400
19000.0
1010
4
810
1台

1個

125,723( 138,295円 )

1日目

1.5
4968757830201
305-5345
1000×400
27000.0
1210
5
1010
1台

1個

175,519( 193,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業界で初めてのエコマーク認定を受けた作業用踏台。
【特長】
・1段から5段までのシリーズで、組立方法も簡単。
・端具はドライバーで取り外し、交換が可能。
・環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台。
・作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップ。
【用途】
・昇降の多い工場、倉庫に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台エコシリーズ

作業用踏台エコシリーズ

    エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

    エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

      アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

      アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

        作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

        作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

          ピカ ステンレス製作業台

          ピカ ステンレス製作業台

            作業用踏台 (高強度タイプ)

            作業用踏台 (高強度タイプ)

              作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

              作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

                作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                  アルミ製組立式踏台 キャンバー

                  アルミ製組立式踏台 キャンバー

                    1段 作業台

                    1段 作業台

                      丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                      丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                        MT MTステップDeco2段

                        MT MTステップDeco2段

                          メーカー 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ピカコーポレイション トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 長谷川工業 エスコ ユニオンスチール 森山鉄工
                          通常価格 39,261円 29,150円 122,943円 60,392円 100,788円 21,759円 28,808円 56,130円 67,873円 31,060円 43,485円 59,663円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~  
                          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                          最大使用質量(Kg) 120 120 150 150 150 150 150 150 100 150 80 150
                          材質1 アルミ合金 主要部:アルミ合金 - - - - - - アルミ合金 - - -
                          踏ざん踏面幅(mm) 200 200 - - - - - - 169 - - -
                          特長1 環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 - - - - - - - - - - -

                          作業用踏台エコシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました