(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ作業用踏台(上枠付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ作業用踏台(上枠付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,873円 94,015円
税込単価
116,460円 103,417円

折りたたみ式の上枠付踏台。【特長】・軽量かつ伸縮脚のため作業性、機能性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    1.53~1.84
  • 収納時全長(m):
    1.997
  • トラスココード:
    455-5431
  • 天板寸法(mm):
    400X367
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 質量(g):
    15900
  • 仕様:
    完成品
  • 段数:
    6
  • 特長:
    軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
  • 詳細仕様1:
    (社)仮設工業会認定品
  • 内容量:
    1台

型番

CSFR1518SZ 解除

Loading...

製品仕様

外観

外観

折りたたみ時

折りたたみ時

使用例

使用例

  • 収納時寸法:全長1,977×幅689×厚み189mm
  • 踏ざん踏面幅:43mm
  • (一社)仮設工業会認定品
  • 材質:アルミ
  • 製造国:日本
品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
CSFR1518SZ1501.53~1.84400×367616
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSFR1518SZ

1台

1個

105,873円

94,015

( 103,417円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折りたたみ式の上枠付踏台。
【特長】
・軽量かつ伸縮脚のため作業性、機能性に優れている。
・ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができる。
・昇降時の安定性を高める手がかり棒付。
【用途】
・建設現場の天井インサート作業に。
・工場、倉庫内での作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ作業用踏台(上枠付)の型番CSFR1518SZのページです。
型番CSFR1518SZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ作業用踏台(上枠付)

折りたたみ作業用踏台(上枠付)

    LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

    LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

      折りたたみ作業台

      折りたたみ作業台

        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

          G型作業用踏台

          G型作業用踏台

            折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

            折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

              折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

              折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                乗降補助踏台 バスステップ

                乗降補助踏台 バスステップ

                  エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                  エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                      アルミ合金製作業台 DWS型

                      アルミ合金製作業台 DWS型

                        折りたたみ式 大型作業台アルバー

                        折りたたみ式 大型作業台アルバー

                          折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                          折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                            メーカー アルインコ 長谷川工業 ナカオ ナカオ ナカオ 森山鉄工 アルインコ ナカオ エレクター ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 森山鉄工
                            通常価格 105,873円 54,772円 59,788円 31,746円 22,516円 35,625円 84,700円 22,296円 14,670円 60,466円 219,039円 196,458円 41,828円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   9日目~   1日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   11日目  
                            最大使用質量(kg) 150 - - - - - 150 - - - - - -
                            天板高さ(m) 1.53~1.84 - - - - - - - - - - - -
                            収納時全長(m) 1.997 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 455-5431 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 400X367 - - - - - 407X400 - - - - - -

                            折りたたみ作業用踏台(上枠付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました