(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立(プロ用溶接タイプ)  SEC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,819円 ~ 97,624円
税込価格
61,401円 ~ 107,386円

仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立。【特長】・収納時はフラットになるの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    160
  • 天板寸法(mm):
    320×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    (社)仮設工業会認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

専用脚立 SECの外観

SEC‐S120

SEC‐S120

SEC‐S150

SEC‐S150

SEC‐S180

SEC‐S180

SEC‐S210

SEC‐S210

SEC‐S240

SEC‐S240

SEC‐S270

SEC‐S270

専用脚立 SECの特長

仮設工業会認定の業務用溶接タイプ。
収納時はフラットになるので積み重ねて保管できる。
天板寸法:320×160mm。
幅広踏みざん:60mm。
最大使用質量:160kg。
アルミ合金製。
水平中折れ式。
仮設工業会認定合格品。※SEC-S210~S270は対象外。

収納時の横ズレ防止 滑り止めキャップ

収納時の横ズレ防止
滑り止めキャップ

収納状態

収納状態

支柱・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

専用脚立 SECの仕様

型式天板の高さm設置寸法mm保管収納寸法mm質量kg
昇降面[W]奥行[D]長さ奥行
SEC‐S1201.2059889913106001807.6
SEC‐S1501.50664108316206651809.7
SEC‐S1801.807301266194073018011.6
SEC‐S2102.107961450225080018013.7
SEC‐S2402.408621633256086518016.7
SEC‐S2702.709281817288093018018.3
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ステップ数(天板除く)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
1.31
4989247173028
247-1507
7600
3
1台

1個

55,819( 61,401円 )

4日目

1.5
1.62
4989247173035
247-1515
9700.0
4
1台

1個

67,100( 73,810円 )

7日目

1.8
1.94
4989247173042
247-1523
11600.0
5
1台

1個

78,374( 86,211円 )

7日目

2.1
2.25
4989247173059
247-1531
13700.0
6
1台

1個

97,624( 107,386円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立。
【特長】
・収納時はフラットになるので積み重ねて保管できる。
・天板寸法:320×160mm。
・幅広踏みざん:60mm。
・最大使用質量:160kg。
【用途】
・高所での作業に。
・仮設工業会認定合格品なので仮設現場で使用できる。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立(プロ用溶接タイプ)  SEC型

専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型

    専用脚立 NAZシリーズ

    専用脚立 NAZシリーズ

      スベリ止め付脚立 はしご兼用

      スベリ止め付脚立 はしご兼用

        はしご兼用脚立 スーパージョブ

        はしご兼用脚立 スーパージョブ

          はしご兼用脚立 プロ型

          はしご兼用脚立 プロ型

            アルミ四脚調整脚立兼用はしご

            アルミ四脚調整脚立兼用はしご

              四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

              四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                          メーカー ピカコーポレイション アズワン ミスミ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アズワン ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ
                          通常価格 55,819円 42,050円 9,751円 15,957円 19,445円 31,465円 49,784円 24,484円 27,958円 30,275円 20,799円 34,782円
                          通常出荷日 4日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目   4日目~   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 専用脚立 - はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 - - はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立
                          規格 その他規格 - その他規格 その他規格 その他規格 - - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                          最大使用質量(kg) 160 - 100 100 130 100 100 100 100 100 100 100
                          天板寸法(mm) 320×160 - - - 300×184 - - - - - - -
                          踏ざん踏面幅(mm) 60 - - 60 60 - - - - - - -

                          専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 天板に乗ることはできますか?
                          A
                          いいえ、できません。

                          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました