(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立スーパージョブJOB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立スーパージョブJOB型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,850円
税込単価
125,235円

両面幅広踏ざん60mmのはしご兼用脚立。【特長】・ピカのフラッグシップモデル。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JOB-330E 解除

Loading...

専用脚立 スーパージョブの外観

JOB-330E

JOB-330E

専用脚立 スーパージョブの特長

幅広踏みざん60mmの長尺専用脚立。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。

  • ※ エラストマーは焼却しても有毒ガスが発生しない材質です。

天板の高さ:2.27~3.43m。
天板寸法:300×172mm。
最大使用質量:100kg。
アルミ合金製。
アルマイト仕上。
水平中折れ式。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。
製品安全協会の安全基準に適合。

  • ※ JOB-300EはSG対象外。
交差式開き止め金具 JOB-330E、360E

交差式開き止め金具
JOB-330E

専用脚立 スーパージョブの仕様

型式天板の高さm設置寸法mm保管収納寸法mm質量kg
昇降面[W]奥行[D]長さ奥行
JOB‐330E3.148912110333589517015.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
ステップ数(天板除く)
Aマーク
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JOB-330E

3.14
3.34
4989247419102
359-8080
300×172
15000.0
10
あり
1台

1個

113,850( 125,235円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面幅広踏ざん60mmのはしご兼用脚立。
【特長】
・ピカのフラッグシップモデル。
・脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になった。
・滑り止めキャップの素材にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用している。
【用途】
・高所での作業に使用(脚立時)。
・両面幅広踏ざんで作業時の足への負担を軽減する。
・また、はしご状態にしても広い踏ざんで昇降できる。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

専用脚立スーパージョブJOB型の型番JOB-330Eのページです。
型番JOB-330Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立スーパージョブJOB型

専用脚立スーパージョブJOB型

    はしご兼用脚立 スーパージョブ

    はしご兼用脚立 スーパージョブ

      スベリ止め付脚立 はしご兼用

      スベリ止め付脚立 はしご兼用

        はしご兼用脚立 プロ型

        はしご兼用脚立 プロ型

          脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

          脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                  専用脚立(プロ用溶接タイプ)  SEC型

                  専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型

                    長尺専用脚立アウトリガー付

                    長尺専用脚立アウトリガー付

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                          仮設工業会認定専用脚立

                          仮設工業会認定専用脚立

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ミスミ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ナカオ ナカオ
                            通常価格 113,850円 15,957円 9,751円 19,445円 2,404円 25,333円 24,484円 10,366円 55,819円 105,731円 27,958円 20,799円 34,246円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   2日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   9日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 専用脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 関連品 - はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立 - はしご兼脚立 はしご兼脚立 -
                            規格 その他規格 その他規格 その他規格 その他規格 - - 規格無し その他規格 その他規格 - 規格無し 規格無し -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 130 - 100 100 100 160 100 100 100 160
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 60 - 60 - - - - 60 - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - - - アルミ合金 アルミ合金 - - - -

                            専用脚立スーパージョブJOB型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            脚立として
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/29
                            安定感があって使いやすい。安心できるメーカーなのもおすすめ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に乗ることはできますか?
                            A
                            いいえ、できません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JOB-E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) ステップ数(天板除く) Aマーク 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました