【特長】・最大使用質量130kgの業務用はしご兼用脚立です。・支柱はアルミアル...
PRO-90B
PRO-120B
PRO-150B
PRO-180B
PRO-210B
最大使用質量130kgの業務用タイプ。
踏ざん幅60mmと広く、昇降しやすく作業性に優れている。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
天板の高さ:0.52~1.98m。
はしごの長さ:1.15~4.20m。
天板寸法:300×184mm。
アルミ合金製。
アルマイト仕上。※アルマイトは支柱のみ。
水平中折れ式。
振動音防止。
ワンタッチ開き止め金具。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。
天板・踏ざん部分
収納時の横ズレ防止滑り止めキャップ
マイナスドライバーで取り外しが可能
型式 | 天板の高さm | はしごの長さm | 設置寸法mm | 保管収納寸法mm | 質量kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇降面[W] | 奥行[D] | 長さ | 幅 | 奥行 | ||||
PRO‐90B | 0.81 | 1.76 | 466 | 697 | 900 | 470 | 180 | 4.8 |
PRO‐120B | 1.10 | 2.37 | 520 | 876 | 1205 | 525 | 180 | 5.7 |
PRO‐150B | 1.40 | 2.98 | 573 | 1054 | 1510 | 575 | 180 | 6.8 |
PRO‐180B | 1.69 | 3.59 | 626 | 1232 | 1820 | 630 | 180 | 8.3 |
PRO‐210B | 1.98 | 4.20 | 679 | 1411 | 2120 | 680 | 180 | 9.9 |
【特長】
・最大使用質量130kgの業務用はしご兼用脚立です。
・支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
【用途】
・高所作業用。
【材質】
・アルミ合金