(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立 天板幅広強力タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立 天板幅広強力タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,940円 ~ 123,575円  特別価格 
税込価格
48,334円 ~ 135,933円  特別価格 

天板が広く、多用途向けの強力型専用脚立。【特長】・3枚構成の幅広天板(350×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    160
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

強力設計で高所作業も安心安全なアルミ製幅広天板タイプの脚立

幅広天板は3枚構成

幅広天板は3枚構成

専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 0.9~3mの外形図と寸法

専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 0.9~3mの寸法図

専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 0.9~3mの寸法図
天板寸法: 35.0×30.0cm

単位: mm

踏さん形状

踏さん形状

単位: mm

支柱形状

支柱形状

型式天板高さ
(m)
有效高さ
(m)
重量
(kg)
設置寸法
(cm)
全幅
設置寸法
(cm)
奥行
収納寸法
(cm)
全幅
収納寸法
(cm)
奥行
収納寸法
(cm)
高さ
SWH-090.900.606.353965330104
SWH-121.200.907.6581175830135
SWH-151.501.208.9641396430167
SWH-181.801.5010.6691606930199
SWH-212.101.5012.9751847530231
SWH-242.401.8015.1812048130262
SWH-272.702.1017.7862278630294
SWH-303.002.4020.0922499230326

この商品の主な特長について

アルミの特性

アルミの特性

比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れ、また、リサイクルも容易

脚部横ズレ防止キャップ又は器具付

脚部横ズレ防止キャップ又は器具付

収納や運搬時にねじれやズレを防ぐ

軽金属製品協会はしご脚立部会

軽金属製品協会はしご脚立部会

軽金属製品協会はしご脚立部会が制定する基準に適合していると認められた製品につけられる

プロ用最大使用質量 160kg

プロ用最大使用質量 160kg

専用脚立 プロ用天板幅広タイプ 天板高さ 0.9~3mの主な機能について

昇降角度は昇り降りしやすい70°設計

昇降角度は昇り降りしやすい70°設計

3枚構成の幅広天板は350×300mmで脚立では最大面積を誇る

3枚構成の幅広天板は350×300mmで脚立では最大面積を誇る

66mmの幅広ステップで安定感抜群

66mmの幅広ステップで安定感抜群

大型支柱端具には収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき

大型支柱端具には収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき

この商品の使用上の注意

使用前に製品の不備がないか、チェックの上ご使用ください。
取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9
1.04
4968757401098
243-8879
350×300
66
6300.0
1台

1個

43,940円

38,772

( 42,649円 )

1日目

1.2
1.35
4968757401128
243-8887
349×300
65
7600.0
1台

1個

52,021( 57,223円 )

9日目

1.5
1.67
4968757401159
243-8895
349×300
65
8900.0
1台

1個

60,259円

50,213

( 55,234円 )

9日目

1.8
1.99
4968757401180
243-8909
350×300
66
10600
1台

1個

86,074( 94,681円 )

1日目

2.1
2.31
4968757401210
243-8917
350×300
66
12900.0
1台

1個

100,031円

66,510

( 73,161円 )

2日目

2.4
2.62
4968757401241
243-8925
350×300
66
15100.0
1台

1個

113,094円

75,196

( 82,716円 )

1日目

2.7
2.94
4968757401272
243-8933
349×300
65
17700
1台

1個

123,575円

89,876

( 98,864円 )

4日目

3
3.26
4968757401302
243-8941
350×300
66
20000.0
1台

1個

108,171( 118,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板が広く、多用途向けの強力型専用脚立。
【特長】
・3枚構成の幅広天板(350×300mm)は、脚立では最大面積。
・昇降角度が70°なので、昇り降りしやすい。
・収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき。
・ワイドな天板スペースを確保。
【用途】
・ハードな現場から、工場、店舗などのメンテナンス用品として幅広く利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立 天板幅広強力タイプ

専用脚立 天板幅広強力タイプ

    専用脚立 BM型

    専用脚立 BM型

      三脚脚立 GMF型(園芸用)

      三脚脚立 GMF型(園芸用)

        専用脚立 ウイングステップ 上枠付

        専用脚立 ウイングステップ 上枠付

          三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ

          三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ

            伸縮式多機能脚立 セレクトステップ

            伸縮式多機能脚立 セレクトステップ

              アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

              アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                  ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

                  ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

                    専用脚立スーパージョブJOB型

                    専用脚立スーパージョブJOB型

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                        コンパクト脚立梯子

                        コンパクト脚立梯子

                          専用脚立「AS」

                          専用脚立「AS」

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 アズワン 長谷川工業 ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ 長谷川工業 アズワン
                            通常価格 43,940円 52,244円 174,199円 28,790円 63,210円 46,079円 52,212円 24,484円 11,704円 113,850円 25,333円 100,031円 35,770円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   10日目   1日目   4日目   4日目   1日目   9日目   1日目   1日目   10日目  
                            商品タイプ 専用脚立 - - 専用脚立 - 専用脚立 専用脚立 はしご兼脚立 関連品 専用脚立 - はしご兼脚立 専用脚立
                            規格 その他規格 - - 規格無し - その他規格 規格無し 規格無し - その他規格 - その他規格 -
                            最大使用質量(kg) 160 160 100 100 100 135 - 100 - 100 100 150 -
                            材質1 アルミ合金 - - アルミ合金 - アルミ合金 - - - - - アルミ合金 -
                            材質 アルミ - - アルミ - アルミ - - - - - アルミ -

                            専用脚立 天板幅広強力タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました