(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立 ウイングステップ 上枠付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立 ウイングステップ 上枠付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,790円 ~ 31,680円  特別価格 
税込価格
31,669円 ~ 34,848円  特別価格 

【特長】・天板サイズ350×450mmのワイドスペースのアルミ製専用脚立です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    350X450
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    41
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.41
2.11
4968757265157
243-9247
10100.0
1台

1個

28,790円

27,831

( 30,614円 )

1日目

1.71
2.42
4968757265188
243-9255
11300
1台

1個

31,680円

29,566

( 32,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板サイズ350×450mmのワイドスペースのアルミ製専用脚立です。
・上枠付のため、天板に立って作業ができます。
・天板が2ツ折れ構造で折りたためるため収納スペースを取りません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立 ウイングステップ 上枠付

専用脚立 ウイングステップ 上枠付

    アルミ長尺専用脚立 PRS

    アルミ長尺専用脚立 PRS

      専用脚立HM型 天板幅広

      専用脚立HM型 天板幅広

        長尺専用脚立 MXB-F

        長尺専用脚立 MXB-F

          専用脚立 MS-FX

          専用脚立 MS-FX

            専用脚立 天板幅広強力タイプ

            専用脚立 天板幅広強力タイプ

              三脚 MA-F

              三脚 MA-F

                ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                  はしご兼用脚立 エコシリーズ

                  はしご兼用脚立 エコシリーズ

                    軽量専用脚立 BEN-KEI

                    軽量専用脚立 BEN-KEI

                      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                        ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                        ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                          三脚調節式園芸脚立

                          三脚調節式園芸脚立

                            メーカー 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ナカオ
                            通常価格 28,790円 55,954円 89,398円 39,727円 14,688円 43,940円 50,149円 32,725円 10,020円 11,156円 50,910円 206,050円 40,313円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   4日目~   12日目   1日目~   4日目~   7日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 9日目~   4日目  
                            商品タイプ 専用脚立 専用脚立 - - - 専用脚立 専用脚立 - はしご兼脚立 専用脚立 専用脚立 - -
                            規格 規格無し - - - - その他規格 - - その他規格 - その他規格 - -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 160 100 100 100 130 100 100 100
                            天板寸法(mm) 350X450 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 41 - - - - - - - 60 - - - -

                            専用脚立 ウイングステップ 上枠付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました