(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立 エコシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はしご兼用脚立 エコシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,020円 ~ 25,018円
税込価格
11,022円 ~ 27,520円

【特長】・ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    エコマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
  • 特長:
    ステップ幅が60mm
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.81
1.71
0.88
4968757830010
305-5230
283X162
3600.0
アルミ合金
1台

1個

10,020( 11,022円 )

1日目

1.1
2.33
1.18
4968757830027
305-5248
283X162
4500.0
アルミ合金
1台

1個

14,241( 15,665円 )

1日目

1.7
3.56
1.80
4968757830041
305-5264
283X167
7500.0
アルミ合金
1台

1個

20,040( 22,044円 )

1日目

1.99
4.18
2.11
4968757830058
305-5272
283X167
9400.0
アルミ合金
1台

1個

25,018( 27,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。
・脚端部はドライバーで交換できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご兼用脚立 エコシリーズ

はしご兼用脚立 エコシリーズ

    三脚 MA-F

    三脚 MA-F

      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

      脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

        アルミ長尺専用脚立 PRS

        アルミ長尺専用脚立 PRS

          専用脚立 ウイングステップ 上枠付

          専用脚立 ウイングステップ 上枠付

            ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

            ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

              ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

              ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                専用脚立 BM型

                専用脚立 BM型

                  長尺専用脚立 MXB-F

                  長尺専用脚立 MXB-F

                    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                      仮設工業会認定脚立 BSA-A

                      仮設工業会認定脚立 BSA-A

                        専用脚立 BSA-A

                        専用脚立 BSA-A

                          伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                          伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                            メーカー 長谷川工業 アルインコ エスコ アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 10,020円 50,149円 50,910円 55,954円 28,790円 32,725円 206,050円 52,244円 39,727円 25,333円 59,638円 117,471円 23,497円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   9日目~   1日目~   4日目~   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ はしご兼脚立 専用脚立 専用脚立 専用脚立 専用脚立 - - - - - 専用脚立 専用脚立 -
                            規格 その他規格 - その他規格 - 規格無し - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 160 100 100 160 160 100
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 - - - 41 - - - - - - - -
                            材質 アルミ - - - アルミ - - - - - - - -

                            はしご兼用脚立 エコシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました