(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮はしご スーパーラダーSL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮はしご スーパーラダーSL型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
137,501円 ~ 496,100円  特別価格 
税込価格
151,251円 ~ 545,710円  特別価格 

収納・持ち運びに便利な伸縮はしご。【特長】・最大7.2mまでの豊富なサイズバリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    49
  • 特長:
    360°方向に角度を変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

伸縮はしご スーパーラダーの外観

SL-400J

SL-400J

伸縮はしご スーパーラダーの特長

収納・持ち運びに便利な伸縮はしご。※はしごの長さは任意の長さに変えられます。
最大7.2mまでの豊富なサイズバリエーション。
フックやポールグリップが付いたタイプもあり。(受注生産)
アルミ合金製。
アルマイト仕上。
最大使用質量:100kg。

収納状態

収納状態

伸縮脚タイプ

伸縮脚タイプ

  • ※ はしごの長さ調節範囲は約400mmです。
自在脚タイプ

自在脚タイプ

  • ※ 360°方向に角度を変えられます。

製品仕様

型式全長m縮長m保管収納寸法mm質量kg
長さ奥行
SL‐400J4.160.888804908011.5
SL‐440J4.550.939304958013.5
SL‐500J5.220.9595049510016.0
SL‐600J6.081.00100050010020.0
SL‐700J7.201.10110056010632.0
  • ※ SL-700Jはアウトリガー・壁当て付き。
  • ※ ゴム脚タイプもあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
トラスココード
ステップ数(段)
全長(m)
踏ざん間隔(mm)
質量(g)
正面有効幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4~4.9
457-8562
12
0.88~4.15
355
12500.0
329~369
1台

1個

137,501円

97,776

( 107,554円 )

4日目

4~4.9
457-8571
13
0.91~4.53
355
14000.0
325~369
1台

1個

149,188円

106,087

( 116,696円 )

4日目

5~5.9
457-8589
15
0.94~5.22
355
16500.0
316.5~369
1台

1個

177,874円

126,486

( 139,135円 )

4日目

6~6.9
457-8597
17
1.00~6.09
365
21000.0
307.5~369
1台

1個

235,539円

167,491

( 184,240円 )

4日目

7~7.9
457-8601
20
1.10~7.20
365
28000.0
319~394
1台

1個

496,100円

352,776

( 388,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納・持ち運びに便利な伸縮はしご。
【特長】
・最大7.2mまでの豊富なサイズバリエーション。
・アルミ合金製。
・アルマイト仕上。
・最大使用質量:100kg。
・収納状態がコンパクトになるため、キャリーを付けていない車への積載や屋内への持ち込みが容易。
【用途】
・高所の昇降に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮はしご スーパーラダーSL型

伸縮はしご スーパーラダーSL型

    1連はしご アルフ

    1連はしご アルフ

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

        1連はしご プロ

        1連はしご プロ

          1連はしご アップスライダー

          1連はしご アップスライダー

            2連伸縮梯子スカイライナー

            2連伸縮梯子スカイライナー

              2連はしご アップスライダー業務用

              2連はしご アップスライダー業務用

                業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

                業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

                  はしご(アルミ製)

                  はしご(アルミ製)

                    二連はしごサンノテ

                    二連はしごサンノテ

                      2連はしご アルフ

                      2連はしご アルフ

                        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                          3連はしご TRN

                          3連はしご TRN

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ 長谷川工業 アルインコ エスコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ
                            通常価格 137,501円 70,788円 33,334円 102,702円 47,093円 41,124円 122,099円 31,875円 36,420円 48,626円 163,814円 21,873円 77,436円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   8日目   9日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目   12日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 3連はしご
                            規格 規格無し その他規格 その他規格 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 規格無し その他規格 JIS規格品 JIS規格品
                            最大使用質量(kg) 100 150 100 130 100 100 130 130 100 130 - 100 100
                            伸縮前全長(m) ~1.9 - 2~2.9 - - - - - - 2~2.9 - - 3~3.9
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - - - - - - アルミ合金 アルミ合金 -

                            伸縮はしご スーパーラダーSL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 任意の長さで使用できますか?
                            A
                            はい、伸縮を調整することで様々な長さで使用できます。

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました