(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3CSM-87
3連はしご スーパーコスモス 3CSM型 3レンハシゴ スーパーコスモス 3CSMガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,715円
税込単価
160,287円

スタンダードタイプの3連はしご。【特長】・コンパクトに収納でき、3CSM-67...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 踏ざん間隔(mm):
    340
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    340(上はしご)340(中はしご)358(下はしご)
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 特長:
    スタンダードタイプの3連はしごです。コンパクトに収納できます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3CSM-87 解除

Loading...

コンパクトに収納できるスタンダードタイプの3連はしご

3CSM-67

3CSM-67

3CSM-77

3CSM-77

3CSM-87

3CSM-87

プレスジョイント構造

プレスジョイント構造

滑り止め端具ユニット部分

滑り止め端具ユニット部分

3CSM-67、77は軽自動車に積載可能
  • ※ 3CSM-67、77は軽自動車に積載可能

3連はしご(スーパーコスモス)3CSM型の寸法と仕様

型式全長m縮長m質量kg
3CSM-676.673.2718.4
3CSM-777.693.6120.3
3CSM-878.713.9522.2
  • ※ ロープはエンドレス機構ではありません。
アルミ合金製

アルミ合金製

工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において、国が登録した第三者認証機関による製品の認証及び定期的な認証維持審査により表示できるマーク

工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において、国が登録した第三者認証機関による製品の認証及び定期的な認証維持審査により表示できるマーク

製品安全協会の安全基準に適合していると認められた製品

製品安全協会の安全基準に適合していると認められた製品

  • ※ 3CSM-87はSG対象外
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品

軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品

3連はしご(スーパーコスモス)3CSM型の活用例

3CSM-67、77は軽自動車に積載可能。車長の1.1倍を超える積載長は違反となる。(事前に許可を得たものは除く)

3CSM-67、77は軽自動車に積載可能。車長の1.1倍を超える積載長は違反となる。(事前に許可を得たものは除く)

商品情報を表示

3CSM-87 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
Aマーク
JISマーク
SGマーク
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3CSM-87

8~8.9
412-9920
3.95~8.71
4989247501036
22200
あり
あり
-
Aマーク認定品
1台

1個

145,715( 160,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプの3連はしご。
【特長】
・コンパクトに収納でき、3CSM-67、77は軽自動車に積載可能。
・3CSM-87は普通自動車に積載可能。
【用途】
・高所への通路に。
・2連はしごに比べて収納長さが短くなるため、車への積載時により大きいはしごを積載可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3連はしご スーパーコスモス 3CSM型の型番3CSM-87のページです。
型番3CSM-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

    サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

    サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

      1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

      1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

        2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

        2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

          サヤ管式3連はしご コンパクト3

          サヤ管式3連はしご コンパクト3

            脚部伸縮式 2連はしご

            脚部伸縮式 2連はしご

              伸縮はしご スーパーラダーSL型

              伸縮はしご スーパーラダーSL型

                3連はしご TRN

                3連はしご TRN

                  三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

                  三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

                    アルミ2連はしご HE2型

                    アルミ2連はしご HE2型

                      プッシュアップ式2連はしご

                      プッシュアップ式2連はしご

                        3連はしご アップスライダー 業務用

                        3連はしご アップスライダー 業務用

                          はしご(アルミ製)

                          はしご(アルミ製)

                            メーカー ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アズワン 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 エスコ
                            通常価格 124,629円 197,126円 21,873円 23,800円 204,282円 112,039円 137,501円 77,436円 116,395円 43,789円 30,519円 212,231円 36,420円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目   12日目   10日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 3連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 伸縮はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご
                            規格 JIS規格品 その他規格 JIS規格品 その他規格 その他規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 その他規格 - その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 130 100 100 - 100
                            伸縮前全長(m) 3~3.9 - - 2~2.9 - - ~1.9 3~3.9 - - 2~2.9 - -
                            踏ざん間隔(mm) 340 - 340 - 344 - - - - - 315 - -

                            3連はしご スーパーコスモス 3CSM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 伸ばす時、縮める時の順番を教えてください。
                            A
                            伸ばす時は中はしごから伸ばしてください。縮める時は上はしごから縮めてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3CSM-67
                            3CSM-77
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード 全長(m) JANコード 質量(g) Aマーク JISマーク SGマーク 仕様 内容量

                            124,629円

                            ( 137,092円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6~6.9412-99033.27~6.67498924750101218400.0Aマーク認定品JIS規格品SGマーク認定品Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品-

                            134,935円

                            ( 148,429円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7~7.9412-99113.61~7.69498924750102920300.0Aマーク認定品JIS規格品SGマーク認定品Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品-

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました