(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2連はしご アルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2連はしご アルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
163,814円 ~ 318,184円  特別価格 
税込価格
180,195円 ~ 350,002円  特別価格 

最大使用質量150kgの業務用2連はしご。【特長】・アルフロジョイント構造で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 踏ざん間隔(mm):
    340
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    328(上はしご) 376(下はしご)
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    45
  • 特長:
    使用質量をアップしたアルミ製業務用はしごです。ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造のプロ向けです。
  • 仕様:
    Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

2連はしご アルフの外観

外観

2連はしご アルフの特長

最大使用質量150kgの業務用2連はしご。

  • ※ 2ALF-107は120kg。

アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮する。
支柱外寸:440mm。
最大外寸:469mm。
アルミ合金製。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。

滑り止め端具ユニット部分

滑り止め端具ユニット部分

アルフロジョイント構造

アルフロジョイント構造

支柱形状・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

製品仕様

型式全長m縮長m質量kg
2ALF‐525.243.2014.8
2ALF‐666.603.8817.4
2ALF‐727.284.2219.2
2ALF‐807.964.5623.1
2ALF‐939.325.2427.9
2ALF‐10710.685.9231.2
  • ※ 製品の長さや地域によりお届けが困難な場合があります。

都度お問い合わせください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
3~3.9
5~5.9
242-9721
3.20~ 5.24
4989247066016
14800.0
1台

1個

163,814円

113,572

( 124,929円 )

4日目

150
3~3.9
6~6.9
242-9730
3.88~ 6.60
4989247066023
17400.0
1台

1個

192,738円

133,625

( 146,988円 )

4日目

150
4~4.9
7~7.9
242-9748
4.22~ 7.28
4989247066030
19200.0
1台

1個

209,305円

160,055

( 176,061円 )

4日目

150
4~4.9
7~7.9
242-9756
4.56~ 7.96
4989247066047
23100.0
1台

1個

229,573円

179,526

( 197,479円 )

8日目

150
5~5.9
9~9.9
242-9764
5.24~ 9.32
4989247066054
27900.0
1台

1個

291,636円

202,191

( 222,410円 )

8日目

120
5~5.9
10~
242-9772
5.92~10.68
4989247066061
31200.0
1台

1個

318,184円

248,660

( 273,526円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大使用質量150kgの業務用2連はしご。
【特長】
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・苛酷な条件でより優れた総合性能を発揮する。
・支柱外寸:440mm。
・最大外寸:469mm。
・アルミ合金製。
【用途】
・高所の昇降に。
・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連はしご アルフ

2連はしご アルフ

    DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

    DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

      2連はしご アップスライダー業務用

      2連はしご アップスライダー業務用

        1連はしご アルフ

        1連はしご アルフ

          3連はしご アルフ

          3連はしご アルフ

            3連はしご TRN

            3連はしご TRN

              サヤ管式3連はしご コンパクト3

              サヤ管式3連はしご コンパクト3

                伸縮はしご スーパーラダーSL型

                伸縮はしご スーパーラダーSL型

                  2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                  2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                        3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                        3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                          3連はしご アップスライダー 業務用

                          3連はしご アップスライダー 業務用

                            メーカー ピカコーポレイション アズワン 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ アルインコ エスコ 長谷川工業
                            通常価格 163,814円 62,888円 122,099円 70,788円 296,627円 77,436円 204,282円 137,501円 50,547円 171,120円 33,334円 139,250円 212,231円
                            通常出荷日 4日目~   10日目   4日目   4日目~   4日目~   12日目   9日目   4日目   1日目~   3日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 伸縮はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご
                            規格 その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し -
                            踏ざん間隔(mm) 340 - - 340 340 - 344 - 340 - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - -
                            正面有効幅(mm) 328(上はしご) 376(下はしご) - - 328 328(上はしご),376(中はしご),424(下はしご) - 353(上はしご)358(中・下はしご) - 340(上はしご) 358(下はしご) - - - -

                            2連はしご アルフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 二人の合計体重が150kg以下なら二人同時に乗っていいですか?
                            A
                            いいえ、昇降は一人でお願いします。二人で昇降するとはしごが不安定になり、転倒転落の恐れがあります。

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました