(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面使用型階段はしご SWJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両面使用型階段はしご SWJ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
102,362円 ~ 179,430円  特別価格 
税込価格
112,598円 ~ 197,373円  特別価格 

緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすい両面使用型階段はしご。【特長】・設置場所...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 踏ざん間隔(mm):
    330
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    440
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    151(60°)140(70°)
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • 特長:
    上下をひっくり返せば角度が違う2種類のはしごとして使えます。緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすく安定性に優れています。
  • 仕様:
    Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

両面使用型階段はしご SWJの外観

SWJ‐40(60度設置)

SWJ‐40(60度設置)

両面使用型階段はしご SWJの特長

緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすい、両面使用型階段はしご。
設置場所により角度を60度または70度から選べる両面使用型。
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材は※エラストマーを採用。

  • ※ エラストマー:焼却しても有毒ガスが発生しない材質です。

アンカー用穴(φ12(直径12mm))付き。
支柱外寸:500mm。
最大外寸:516mm。
最大使用質量:150kg。
アルミ合金製。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。

踏ざん部分(60度設置時)

踏ざん部分(60度設置時)

踏ざん部分(70度設置時)

踏ざん部分(70度設置時)

支柱形状・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

製品仕様

型式全長m質量kg 垂直高さm[H]
60度70度
SWJ‐202.019.41.701.84
SWJ‐232.3410.81.992.15
SWJ‐272.6712.32.272.46
SWJ‐303.0013.82.562.77
SWJ‐333.3315.32.843.08
SWJ‐373.6616.83.133.39
SWJ‐403.9918.23.423.70
商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2~2.9
2~2.9
247-2881
2.01
4989247324017
9400.0
1台

1個

102,362( 112,598円 )

39日目

2~2.9
2~2.9
247-2899
2.34
4989247324024
10800.0
1台

1個

117,980( 129,778円 )

9日目

2~2.9
2~2.9
247-2902
2.67
4989247324031
12300.0
1台

1個

141,296円

92,478

( 101,726円 )

9日目

3~3.9
3~3.9
247-2929
3.33
4989247324055
15300.0
1台

1個

169,415円

132,296

( 145,526円 )

9日目

3~3.9
3~3.9
247-2937
3.66
4989247324062
16800.0
1台

1個

179,430円

124,398

( 136,838円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすい両面使用型階段はしご。
【特長】
・設置場所により角度を60度または70度から選べる両面使用型階段はしご。
・支柱と踏ざんの接合は、溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ、ねじれに強い設計。
・滑り止めキャップの素材にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用している。
・アンカー用穴(φ12)付き。
【用途】
・高所の昇降に。
・踏ざんが広く昇降しやすいため、建築現場やはしごの昇降に慣れていない方にも向いている。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面使用型階段はしご SWJ

両面使用型階段はしご SWJ

    脚部伸縮式 2連はしご

    脚部伸縮式 2連はしご

      アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

      アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

          二連はしごサンノテ

          二連はしごサンノテ

            伸縮はしご スーパーラダーSL型

            伸縮はしご スーパーラダーSL型

              伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

              伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

                アルミ2連はしご HE2型

                アルミ2連はしご HE2型

                  2連はしご

                  2連はしご

                    伸縮式はしご MSN

                    伸縮式はしご MSN

                      3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                      3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                        二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                          ピカ 滑り止め端具ユニット

                          ピカ 滑り止め端具ユニット

                            メーカー ピカコーポレイション アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション
                            通常価格 102,362円 112,039円 70,816円 21,873円 48,626円 137,501円 94,250円 43,789円 55,043円 72,581円 124,629円 99,690円 10,601円
                            通常出荷日 9日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   10日目   4日目  
                            商品タイプ 1連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 伸縮はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 3連はしご 2連はしご -
                            規格 その他規格 規格無し その他規格 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し -
                            最大使用質量(kg) 150 100 150 100 130 100 100 100 130 100 100 100 -
                            踏ざん間隔(mm) 330 - - 340 - - - - - - 340 - -
                            材質1 アルミ合金 - - アルミ合金 - アルミ合金 - - - - アルミ合金 - -

                            両面使用型階段はしご SWJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手すりはありますか?
                            A
                            はい、2種類の手すりを別売りでご用意しています。

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました