(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1連はしご アルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1連はしご アルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,788円 ~ 116,622円  特別価格 
税込価格
77,867円 ~ 128,284円  特別価格 

最大使用質量150kgの業務用1連はしご。【特長】・アルフロジョイント構造で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 踏ざん間隔(mm):
    340
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    328
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    45
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • 特長:
    ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造のプロ向けアルミ製はしごです。過酷な条件で使用される業務用はしごとして、より優れた総合性能を発揮します。
  • 仕様:
    Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

1連はしご アルフの外観

外観

1連はしご アルフの特長

最大使用質量150kgの業務用1連はしご。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮する。
はしご取付金具LH、LHS、LHA適応はしご。
支柱外寸:392mm。
最大外寸:421mm。
アルミ合金製。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。

滑り止め端具ユニット部分

滑り止め端具ユニット部分

アルフロジョイント構造

アルフロジョイント構造

支柱形状・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

製品仕様

型式全長m質量kg
1ALF-313.077.2
1ALF-414.099.0
1ALF-515.1111.1
1ALF-616.1313.3
  • ※ 製品の長さや地域によりお届けが困難な場合があります。

都度お問い合わせください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~3.9
3~3.9
242-9675
3.07
4989247065019
7200.0
1台

1個

70,788円

55,200

( 60,720円 )

4日目

4~4.9
4~4.9
242-9683
4.09
4989247065026
9000.0
1台

1個

92,075円

71,975

( 79,173円 )

4日目

5~5.9
4~4.9
242-9691
5.11
4989247065033
11100.0
1台

1個

116,622円

90,790

( 99,869円 )

8日目

6~
6~6.9
242-9705
6.13
4989247065040
13300.0
1台

1個

114,400円

95,329

( 104,862円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大使用質量150kgの業務用1連はしご。
【特長】
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮する。
・支柱外寸:392mm。
・最大外寸:421mm。
・アルミ合金製。
【用途】
・高所の昇降に。
・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1連はしご アルフ

1連はしご アルフ

    伸縮はしご スーパーラダーSL型

    伸縮はしご スーパーラダーSL型

      1連はしご プロ

      1連はしご プロ

        二連はしごサンノテ

        二連はしごサンノテ

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            1連はしご アップスライダー

            1連はしご アップスライダー

              2連はしご アップスライダー業務用

              2連はしご アップスライダー業務用

                2連はしご アルフ

                2連はしご アルフ

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                    業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

                    業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

                      はしご(アルミ製)

                      はしご(アルミ製)

                        3連はしご TRN

                        3連はしご TRN

                          2連はしご CX-DE

                          2連はしご CX-DE

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ アルインコ エスコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 70,788円 137,501円 102,702円 48,626円 33,334円 47,093円 122,099円 163,814円 41,124円 31,875円 36,420円 77,436円 44,994円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   8日目   4日目   4日目   9日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 12日目   4日目  
                            商品タイプ 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 3連はしご 2連はしご
                            規格 その他規格 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 JIS規格品 その他規格
                            最大使用質量(kg) 150 100 130 130 100 100 130 - 100 130 100 100 100
                            踏ざん間隔(mm) 340 - 340 - - - - 340 - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - アルミ合金 - - - - -

                            1連はしご アルフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 二人の合計体重が150kg以下なら二人同時に乗っていいですか?
                            A
                            いいえ、昇降は一人でお願いします。二人で昇降するとはしごが不安定になり、転倒転落の恐れがあります。

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました