(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1連はしご プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1連はしご プロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,702円
税込単価
112,972円

最大使用質量130kgの業務用1連はしご。【特長】・JIS1300形規格品。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 踏ざん間隔(mm):
    340
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    374
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    45
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • JISマーク:
    JIS規格品
  • 特長:
    ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造(国際特許)を採用しています。
  • 仕様:
    JIS規格品(JIS S1121 C-13 JQ0508010)、Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1PRO-61 解除

Loading...

1連はしご プロの外観

1PRO-41

1PRO-41

1連はしご プロの特長

最大使用質量130kgの業務用1連はしご。
JIS1300形規格品。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
支柱外寸:426mm。
最大外寸:461mm。
アルミ合金製。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。

滑り止め端具ユニット部分

滑り止め端具ユニット部分

アルフロジョイント構造

アルフロジョイント構造

支柱形状・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

製品仕様

型式全長m質量kg
1PRO‐313.106.7
1PRO‐414.128.4
1PRO‐515.1410.1
1PRO‐616.1612.5
  • ※ 製品の長さや地域によりお届けが困難な場合があります。

都度お問い合わせください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1PRO-61

6~
6~6.9
242-9586
6.16
4989247259043
12500.0
1台

1個

102,702( 112,972円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大使用質量130kgの業務用1連はしご。
【特長】
・JIS1300形規格品。
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・支柱外寸:426mm。
・最大外寸:461mm。
・アルミ合金製。
【用途】
・高所の昇降に。
・一般的なはしごよりも、より現場向けのはしご。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1連はしご プロの型番1PRO-61のページです。
型番1PRO-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1連はしご プロ

1連はしご プロ

    1連はしご アルフ

    1連はしご アルフ

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

        はしご(アルミ製)

        はしご(アルミ製)

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

            業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

              2連はしご アルフ

              2連はしご アルフ

                2連伸縮梯子スカイライナー

                2連伸縮梯子スカイライナー

                  3連はしご アルフ

                  3連はしご アルフ

                    FRP製1連はしご 電工用 RSG型

                    FRP製1連はしご 電工用 RSG型

                      伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                      伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                        メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション
                        通常価格 102,702円 70,788円 137,501円 36,420円 33,334円 31,875円 163,814円 41,124円 296,627円 71,116円 136,962円
                        通常出荷日 8日目   4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目  
                        商品タイプ 1連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 伸縮はしご
                        規格 JIS規格品 その他規格 規格無し その他規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 その他規格 その他規格 規格無し 規格無し
                        最大使用質量(kg) 130 150 100 100 100 130 - 100 - 110 100
                        踏ざん間隔(mm) 340 340 - - - - 340 - 340 - -
                        材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - アルミ合金 - アルミ合金 - アルミ合金製アルマイト仕上

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 二人の合計体重が130kg以下なら二人同時に乗っていいですか?
                        A
                        いいえ、昇降は一人でお願いします。二人で昇降するとはしごが不安定になり、転倒転落の恐れがあります。

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました