スタンダードタイプのアルミ製の1連はしご。【特長】・太くて踏面の広いステップの...
1CSM-40
滑り止め端具ユニット部分
プレスジョイント構造
型 式 | 全長m | 質量kg |
---|---|---|
1CSM‐24 | 2.37 | 4.5 |
1CSM‐30 | 2.97 | 5.5 |
1CSM‐37 | 3.65 | 6.5 |
1CSM‐40 | 3.99 | 7.0 |
1CSM‐50 | 5.01 | 8.6 |
支柱形状(単位:mm)
踏ざん形状(単位:mm)
アルミ合金製
工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において、国が登録した第三者認証機関による製品の認証及び定期的な認証維持審査により表示できるマーク
製品安全協会の安全基準に適合していると認められた製品
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品
スタンダードタイプのアルミ製の1連はしご。
【特長】
・太くて踏面の広いステップのため使いやすい。
【用途】
・高所への通路に。
・軽作業に。