(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2連はしご アップスライダー業務用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2連はしご アップスライダー業務用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
122,099円 ~ 170,087円  特別価格 
税込価格
134,309円 ~ 187,096円  特別価格 

トリプル滑車を搭載したたわみとねじれに強いフラッグシップモデルの2連はしご。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 特長:
    ねじれ・たわみに強いプロ向けアルミ製はしごです。
  • 正面有効幅(mm):
    333(上はしご)348(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 仕様:
    Aマーク認定品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高い安全性と耐久性に優れたトリプル滑車式2連はしご

反射式トラマーク暗い場所でも安心して使用できる

反射式トラマーク暗い場所でも安心して使用できる

2連はしご アップスライダー業務用の主な特長について

アルミの特性 比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れている リサイクルも容易

アルミの特性
比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れているリサイクルも容易

アルマイト処理 アルミの酸化性を利用し、表面に皮膜を作る 耐食性や耐摩耗性が向上

アルマイト処理
アルミの酸化性を利用し、表面に皮膜を作る耐食性や耐摩耗性が向上

日本工業規格 工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品

日本工業規格
工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品

軽金属製品協会はしご脚立部会 軽金属製品協会はしご脚立部会が制定する基準に適合していると認められた製品

軽金属製品協会はしご脚立部会
軽金属製品協会はしご脚立部会が制定する基準に適合していると認められた製品

フレームかみ合わせ方式 フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造

フレームかみ合わせ方式
フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造

トリプル滑車 滑車が3ヶあり、伸縮用ロープがフレームにそって納められているため、ロープがたるまない 伸縮操作も軽い力でできる

トリプル滑車
滑車が3ヶあり、伸縮用ロープがフレームにそって納められているため、ロープがたるまない伸縮操作も軽い力でできる

バルジ加工方式 踏ざんの一部を変形させ、強度をもたらせながら固定する、はしごの最も代表的な接合方法

バルジ加工方式
踏ざんの一部を変形させ、強度をもたらせながら固定する、はしごの最も代表的な接合方法

プロ用 最大使用質量 130kg

プロ用 最大使用質量 130kg

2連はしご アップスライダー業務用の主な機能について

上はしご抜け止め 防止装置付き

上はしご抜け止め
防止装置付き

反射式虎マークにより、夜間や暗がりでも目立ち、作業者の安全効果抜群

反射式虎マークにより、夜間や暗がりでも目立ち、作業者の安全効果抜群

大型円形脚端具 塗装仕上げ スチール製(裏面ゴム付)  サイズ: φ105(直径105mm)

大型円形脚端具
塗装仕上げ
スチール製(裏面ゴム付)
サイズ: φ105(直径105mm)

この商品の外形図と寸法

2連はしご アップスライダー業務用の寸法図

2連はしご アップスライダー業務用の寸法図

単位:mm

踏ざん形状

踏ざん形状

単位:mm

支柱形状 上下共通

支柱形状
上下共通

型式全長(m)/縮長(m)重量(kg)
LA2-656.53/3.9318.2
LA2-727.20/4.2619.6
LA2-828.21/4.9323.2
LA2-929.21/5.2725.0
LA2-10210.22/5.9427.4

この商品の外形図と寸法

使用前に製品の不備がないか、チェックの上ご使用ください。
取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3~3.9
6~6.9
4968757135658
307-1791
3.93~ 6.53
18200.0
1台

1個

122,099円

87,166

( 95,883円 )

-

  • 注文停止中
4~4.9
7~7.9
4968757135726
307-1804
4.26~ 7.20
19600.0
1台

1個

134,131円

96,829

( 106,512円 )

-

4~4.9
8~8.9
4968757135825
307-1812
4.93~ 8.21
23200.0
1台

1個

154,138円

111,056

( 122,162円 )

4日目

5~5.9
9~9.9
4968757135924
307-1821
5.27~ 9.21
25000.0
1台

1個

157,163円

113,204

( 124,524円 )

4日目

5~5.9
10~
4968757135108
307-1782
5.94~10.22
27400.0
1台

1個

170,087円

122,394

( 134,633円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トリプル滑車を搭載したたわみとねじれに強いフラッグシップモデルの2連はしご。
【特長】
・ねじれ、たわみに強いプロ向けアルミ製はしご。
・耐久性に優れるJIS1300形認定品。
・最大使用質量130㎏。
・誤操作によるロック解除防止装置付。
・夜間や暗がりでも目立つ反射式トラマークで、安全効果が抜群。
・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
【用途】
・暗い場所やハードな現場で利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連はしご アップスライダー業務用

2連はしご アップスライダー業務用

    1連はしご プロ

    1連はしご プロ

      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

        伸縮式はしご MSN

        伸縮式はしご MSN

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

            アルミ2連はしご HE2型

            アルミ2連はしご HE2型

              三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

              三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

                脚部伸縮式 2連はしご

                脚部伸縮式 2連はしご

                  3連はしご アップスライダー 業務用

                  3連はしご アップスライダー 業務用

                    DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                    DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                      脚伸縮式2連はしご ピッチ

                      脚伸縮式2連はしご ピッチ

                        1連はしご アルフ

                        1連はしご アルフ

                          二連はしごサンノテ

                          二連はしごサンノテ

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 アズワン アルインコ 長谷川工業 アズワン ナカオ ピカコーポレイション ナカオ
                            通常価格 122,099円 102,702円 50,547円 72,581円 21,873円 43,789円 116,395円 112,039円 212,231円 62,888円 63,023円 70,788円 48,626円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   10日目   4日目   1日目~   10日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 2連はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し その他規格 規格無し
                            最大使用質量(kg) 130 130 100 100 100 100 130 100 - - 100 150 130
                            特長 ねじれ・たわみに強いプロ向けアルミ製はしごです。 - - - - - - - ねじれや揺れに強く,耐久性に優れる3連タイプです。 - - - -
                            正面有効幅(mm) 333(上はしご)348(下はしご) - - - - - - - 335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご) - - - -

                            2連はしご アップスライダー業務用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました