(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ2連はしご HE2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ2連はしご HE2型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,789円
税込単価
48,168円

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプで安心のロック機能が付いたはしご。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

HE2-2.0-71 解除

Loading...

スチール製ロックで作業も安心なアルミ製軽量はしご

軽量で持ち運びしやすい

軽量で持ち運びしやすい

2連はしご 軽量タイプの主な特長について

アルミの特性

アルミの特性
比重が鉄の約1/3と軽く、耐久性や、加工性にも優れているリサイクルも容易

日本工業規格

日本工業規格
工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品

軽金属製品協会はしご脚立部会

軽金属製品協会はしご脚立部会
軽金属製品協会はしご脚立部会が制定する基準に適合していると認められた製品

製品安全協会

製品安全協会
製品安全協会の安全基準に合格している製品

フレームかみ合わせ方式

フレームかみ合わせ方式
フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造

ダブル滑車

ダブル滑車
滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができる

バルジ加工方式

バルジ加工方式
踏ざんの一部を変形させ、強度をもたらせながら固定する、はしごの最も代表的な接合方法

最大使用質量 100kg

最大使用質量 100kg

2連はしご 軽量タイプの主な機能について

オプションで安全ベルトが取り付け可能 穴加工済 取付金具L型使用

オプションで安全ベルトが取り付け可能
穴加工済
取付金具L型使用

ステップにしっかりとかかるスチール製ロック

ステップにしっかりとかかるスチール製ロック

脚端具 ジンクロメッキ仕上げ スチール製(裏面ゴム付) サイズ: 36×120mm

脚端具
ジンクロメッキ仕上げ
スチール製(裏面ゴム付)
サイズ: 36×120mm

この商品の外形図と寸法

2連はしご 軽量タイプの寸法図

2連はしご 軽量タイプの寸法図

単位: mm

踏ざん形状

踏ざん形状

単位: mm

支柱形状 上下共通

支柱形状
上下共通

型式全長(m)縮長(m)重量(kg)
HE2 2.0 -515.163.1510.9
HE2 2.0 -717.174.1515.6
HE2 2.0 -817.844.4917.7

この商品の使用上の注意

使用前に製品の不備がないか、チェックの上ご使用ください。
取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
特長
JANコード
トラスココード
正面有効幅(mm)
全長(m)
踏ざん踏面幅(mm)
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HE2-2.0-71

4~4.9
7~7.9
-
4968757038713
242-9195
331(上はしご)353(下はしご)
4.15~7.17
-
15600.0
-
-

1個

43,789( 48,168円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプで安心のロック機能が付いたはしご。
【特長】
・軽量設計なアルミ製。
・踏みざん(ステップ)にしっかりとかかるスチール製のロックで安心作業。
・ロープ操作で軽やかに伸縮ができる。
・ダブル滑車付き。
【用途】
・あらゆる現場での作業に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ2連はしご HE2型の型番HE2-2.0-71のページです。
型番HE2-2.0-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ2連はしご HE2型

アルミ2連はしご HE2型

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

      伸縮はしご スーパーラダーSL型

        1連はしご アップスライダー

        1連はしご アップスライダー

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

            脚部伸縮式 2連はしご

            脚部伸縮式 2連はしご

              アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

              アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                伸縮式はしご MSN

                伸縮式はしご MSN

                  2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

                  2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

                    アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

                    アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

                      メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ エスコ 長谷川工業
                      通常価格 43,789円 50,547円 137,501円 47,093円 21,873円 112,039円 33,334円 72,581円 23,800円 61,875円
                      通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   9日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 14日目  
                      商品タイプ 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご -
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し その他規格 -
                      最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                      踏ざん間隔(mm) 335 - - 335 - - - - - 262
                      材質1 アルミ合金 - - アルミ合金 - - - - - 主要部:アルミ合金

                      アルミ2連はしご HE2型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました