(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式はしご MSN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSN38
伸縮式はしご MSN シンシュクシキハシゴ MSN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,581円 60,481円
税込単価
79,839円 66,529円

【特長】・ステップ間には安全性に配慮した指はさみ防止の隙間を取り入れています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    ~1.9
  • 全幅(mm):
    510
  • 踏ざん間隔(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    39
  • 材質1:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

MSN38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
ステップ数(段)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSN38

3~3.9
13
4969182263152
385-3713
0.94~3.80
12500.0
1台
10

1個

72,581円

60,481

( 66,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ間には安全性に配慮した指はさみ防止の隙間を取り入れています。
・色で知らせるロック解除レバーを採用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式はしご MSNの型番MSN38のページです。
型番MSN38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式はしご MSN

伸縮式はしご MSN

    脚部伸縮式 2連はしご

    脚部伸縮式 2連はしご

      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

        2連はしご

        2連はしご

          アルミ2連はしご HE2型

          アルミ2連はしご HE2型

            脚伸縮式2連はしご ピッチ

            脚伸縮式2連はしご ピッチ

              ピカ ロック金具ユニット

              ピカ ロック金具ユニット

                二連はしごサンノテ

                二連はしごサンノテ

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                  アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                      伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                      伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                          プッシュアップ式2連はしご

                          プッシュアップ式2連はしご

                            メーカー アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 72,581円 112,039円 50,547円 55,043円 43,789円 63,023円 13,542円 48,626円 33,334円 71,268円 87,868円 21,873円 30,519円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご - 2連はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し - 規格無し その他規格 JIS規格品 規格無し JIS規格品 その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 130 100 100 - 130 100 130 100 100 100
                            伸縮前全長(m) ~1.9 - - - - 3~3.9 - 2~2.9 2~2.9 - ~1.9 - 2~2.9
                            全幅(mm) 510 - - - - - - - - - - - -

                            伸縮式はしご MSNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSN44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸縮後全長
                            (m)
                            ステップ数
                            (段)
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g) 内容量

                            76,153円

                            ( 83,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104~4.9154969182240092385-37211.02~4.4213500.0-

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました