(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚部伸縮式 2連はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDE64D
脚部伸縮式 2連はしご キャクブシンシュクシキ 2レンハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,763円 101,465円
税込単価
133,939円 111,612円

【特長】・各脚309mm伸縮が可能で段差がある場所でも設置することができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    331(上はしご) 331(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42(上はしご)21.5(下はしご)
  • 材質1:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

MDE64D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDE64D

4~4.9
6~6.9
4969182263176
455-5589
4.32~6.37
17500.0
1台
10

1個

121,763円

101,465

( 111,612円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各脚309mm伸縮が可能で段差がある場所でも設置することができます。
・中スライド式で収納しやすくなっています。
・安全・安心な大型脚端具を採用しています。
・伸縮脚付で段差があっても設置可能な二連はしご。
・インサイド構造でコンパクト収納が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式 2連はしごの型番MDE64Dのページです。
型番MDE64Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚部伸縮式 2連はしご

脚部伸縮式 2連はしご

    伸縮式はしご MSN

    伸縮式はしご MSN

      脚伸縮式2連はしご ピッチ

      脚伸縮式2連はしご ピッチ

        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

        1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

            アルミ2連はしご HE2型

            アルミ2連はしご HE2型

              アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

              アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                  ピカ 滑り止め端具ユニット

                  ピカ 滑り止め端具ユニット

                    3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                    3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                      二連はしごサンノテ

                      二連はしごサンノテ

                        ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                        ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                          二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                          二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                            メーカー アルインコ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション アズワン
                            通常価格 112,039円 72,581円 63,023円 21,873円 50,547円 43,789円 33,334円 197,126円 10,601円 124,629円 48,626円 38,031円 99,690円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   10日目  
                            商品タイプ 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご - 3連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 その他規格 - JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 130 100 100
                            正面有効幅(mm) 331(上はしご) 331(下はしご) - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん間隔(mm) 345 305 - - - - - - - - - - -

                            脚部伸縮式 2連はしごのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MDE57D
                            MDE77D
                            MDE84D
                            MDE91D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g) 内容量

                            112,039円

                            ( 123,243円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            103~3.95~5.94969182263169455-55713.98~5.6816000.0-

                            137,578円

                            ( 151,336円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105~5.97~7.94969182263183455-55975.01~7.7519700.0-

                            153,068円

                            ( 168,375円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105~5.98~8.94969182263190455-56015.36~8.4422000.0-

                            177,014円

                            ( 194,715円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105~5.99~9.94969182263206455-56195.70~9.1325100.0-

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました